En stor nyhed Hundredvis af udtjente kloakpumpestationer står i disse år over for en tiltrængt renovering. Arbejdsmiljø og driftssikkerhed er sat i fokus hos Forsyningsselskaberne og mange har fundet midlerne til at kunne påbegynde det omfattende arbejde. Valget står ofte mellem, om en gammel kloakpumpestation skal restaureres og pumpestationen udføres, som den oprindeligt blev lavet for 20-30 år siden, eller om stationen skal opdateres med nutidens teknologi og dermed forberedes til fremtidens muligheder. Det er naturligvis op til det enkelte forsyningsselskab, hvilken vej man ønsker at gå, og det vil være fristende at se mere på kvantitet end kvalitet, når man har ansvaret for driften af et stort antal pumpestationer og kun har begrænsede midler. Vores budskab er, at merudgiften for at få en opdateret pumpestation – set i forhold til de samlede udgifter ved en renovering – ikke er store. Merudgiften, der vil beløbe sig til omkring 15-20 %, vil kunne være tjent hjem på driften i løbet af få år. For at tilgodese forskellige behov i forbindelse med brøndrenoveringer har vi udarbejdet tre koncepter, som vi kalder BASIC, SOFTLINER og HARDLINER, hvor hver løsning er skræddersyet til den reelle tilstand af det enkelte forsyningsselskabs brønde. Du kan læse mere om koncepterne inde i bladet. En højaktuel nyhed er, at vi netop har lanceret en storebror i serien af præfabrikerede rotationsstøbte spildevandspumpestationer – Grundfos ø1700 PE-brønd. Pumpestationerne er fremstillet i PE og leveres færdigmonteret med rør, ventiler mv. lige klar stil at sætte i jorden, hvorefter pumpen dumpes på plads igen. Serien af rotationsstøbte spildevandsstationer går fra ø400 mm til ø1200 mm med en højde op til 3000 mm. Nu udvider ’storebroren’ området med en diameter på 1700 mm og en byggehøjde op til 6000 mm. Fordelen ved ø1700-brønden er, at vi nu kan levere en ’fleksibel’ standard pumpestation af høj kvalitet – og det til en meget gunstig pris. Udover de rotationsstøbte pumpestationer har vi naturligvis stadig vores store program af PE-Flex brønde med en bred vifte af modulopbyggede brøndløsninger. Grundfos har et mål om at kunne tilbyde vores kunder relevante og optimale løsninger på de aktuelle udfordringer, der præger jeres hverdag. Med såvel brøndrenoveringskonceptet som Grundfos ø1700 er mulighedere udvidet yderligere. God fornøjelse med nyhedsbrevet. Venlig hilsen Tom Thomsen Salgschef Team Spildevand – Forsyning
Download PDF fil
Cookiepolitik