brøndrenovering: fra beton til plast på 1 dag Entrepriseleder Ulrik Lindberg fra entreprenørvirksomheden Brdr. K. Hansen A/S på Stevns har netop anvendt Grundfos’ ombygningskoncept til renovering af spildevandsbrønden i Maglebrænde, Guldborgsund. Proces og tidsplan • Besigtigelse og opmåling • Detaljeret tilbudsmateriale vedr. type af løsning og funktionalitet • Udførlig beskrivelse af nødvendigt grej; f.eks. lastvogn til afhentning af brøndforing og ventilbrønd, kran, slamsluger, rør, ventiler og beton • Udførlig tidsplan fra projektets igangsætning til færdig drift inkl. ansvarlige navne • Grundfos tilstræber at gennemføre brønd renoveringen på 1 dag. ”I byerne kan det være et stort problem at grave gamle brønde op for udskiftning. Og i det åbne land er det jo et enormt gravearbejde, der kræves, når der er tale om brønde af den dimension, som vi havde med at gøre i Maglebrænde. At lade betonbrønden bestå og forsyne den med en Grundfos PE-brøndforing er en rigtig god løsning med en god økonomi. Jeg er også tryg ved, at brønden er leveret i et stykke og ikke sammensat af flere dele, som det ellers kendes. Og jeg har det rigtig godt med, at PE i modsætning til glasfiber kan genanvendes, hvis man om årtier skal skille sig af med det,” forklarer Ulrik Lindberg. Energibesparelser Under arbejdet i Maglebrænde dukkede der en mulighed op for yderligere energibesparelser. Entrepriselederen fortæller: ”På den gamle betonbrønd lå tilløbet lavt, så pumpesumpen var meget lille,” fortæller projektlederen. ”Det betød, at pumperne kørte meget ofte, og op mod 40 % af energiforbruget gik til pumpestart og -stop. Ved at ændre rørføringen uden for brønden og hæve tilløbet kunne vi gøre pumpesumpen i den nye PEbrønd tre gange så stor. Det betyder væsentligt færre pumpestarter. Og det kan mærkes på elforbruget.” Er du interesseret i at læse hele historien om brøndrenoveringen i Maglebrænde, finder du den på vores hjemmeside under cases eller ved at scanne QRkoden. OM GRUNDFOS BRØNDRENOVERING • Grundfos har et stort standardprogram af PEforinger til betonbrønde fra ø1200 mm til ø2500 mm og i dybder op til 6000 mm (eller mere ved hjælp af specialløsninger) • PEbrønde leveres også i specialformater tilpasset den enkelte opgave • Dimensioneres individuelt mod opdrift på baggrund af data om vandtryk • Rørgennemføringer er sikret mod både indsivning og udsivning • Leveres med dæksler eller overbygninger efter behov • Leveres med elforsyning og styring ved hjælp af Grundfos Dedicated Controls.
Download PDF fil
Cookiepolitik
Welcome!