Med høj effektivitet selvansuGende ProcesPumPe GHP Den nye selvsanugende procespumpe er baseret på samme pumpekarakteristik som F&B-HYGIA® I-programmet, men er i modsætning til disse sidekanalspumper baseret på væskeringsprincippet. Udover at pumpehuset er ændret, er løbermøtrikken fjernet helt, mens pumpens overfladeruhed er blevet langt bedre. Desuden er der tilføjet indsugningsdæksel, spændebånd, recirkulationsrør og spædesnegl. Grundfos GHP er på markedet i 2. kvartal 2013. Senere på året forventes det at GHP procespumpen markedsføres i en større model med samme pumpekarakteristik som F&B ll. ForDELE Sammenlignet med tidligere sidekanalpumper har GHP en lang række fordele: • Baseret på eksisterende pumpetype • Samme komponenter – især en fordel i forbindelse med reserve- og sliddele • Betydeligt højere virkningsgrad og bedre NPSH-karakteristik • Væsentligt reduceret støjemission, særligt under fyldning • Mulighed for præcis dimensionering af driftspunkt • Pumpning af medier, der indeholder faste stoffer – ingen snævre passager • Pumpning af medier, der indeholder gas eller luft – med op til 100 % gas. • Kan modificeres • Standardmotorer • Lokal samling. EkSEmPLEr På anvEnDELSESområDEr • Bryggerier • Mejerier • Vinproduktion (også mousserende) • Kødforarbejdningsindustrien • Konfektureindustrien • CIP-rengøring • Tømning af tanke og beholdere. ydelseskurve H m 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 GHP I 50 Hz Q m3/h 40 ydelsesdata (50 Hz) Maks. flow Maks. løftehøjde Selvansugende løftehøjde Maks. gasindhold i medie Maks. driftstryk Maks. driftstemperatur Motorydelse 35 m3/h 45 m 4,8 m 100 % 16 bar 95 °C, 140 °C (SIP) 3,0-7,5 kW spændesnegl og recirkulationsrør Recirkulationsrør Væskering Løber Spædesnegl Væskering
Download PDF fil
Cookiepolitik
Welcome!