MAGNA3 – Mere eNd eN puMpe MAGNA3 er baseret på den veldokumenterede MAGNAteknologi og udviklet på baggrund af Grundfos’ brancheførende erfaring med elektroniske pumper. Permanentmagnet-motoren, AUTOADAPT-funktionen og den indbyggede frekvensomformer er stadig en del af MAGNA-produktet. Men vi har tilføjet nogle nye, banebrydende teknologier. Resultatet er en avanceret løsning med intelligent teknologi, der viderefører Grundfos-produkternes uovertrufne pålidelighed. AUTOADAPT, FLOWADAPT og FLOWLIMIT et af højdepunkterne ved den nye MAGNA3 er stadig AuTOADAPT-funktionen, der garanterer optimal balance mellem komfort og energieffektivitet. I MAGNA3 suppleres denne funktion af den nye FLOWADAPTreguleringsform og FLOWLIMIT-funktionen, der kan gøre strengreguleringsventiler overflødige. Medier helt ned til -10 °C Som dens forgænger er MAGNA3 velegnet til både varme- og køleanlæg samt brugsvands-anlæg. pumpen er konstrueret til at håndtere medier med temperaturer helt ned til -10 °C, hvilket gør den velegnet til både svære industrielle opgaver og jordvarmebaserede varme-pumpesystemer. Ydermere er medietemperaturen (-10 °C til +110 °C) nu uafhængig af omgivelsestemperaturen (0 °C til +40 °C). Så uanset om dit projekt kræver opvarmning eller køling, er MAGNA3 den rigtige løsning. Varmeenergimåler MAGNA3 har en indbygget varmeenergimåler, der giver mulighed for at bruge pumpen som indikator for varmeenergifordeling og -forbrug. Varmeenergimåleren kan således bruges til at undgå uhensigtsmæssige elregninger, der skyldes ubalance i anlægget. Markedets bedste virkningsgrad MAGNA3 har den højeste virkningsgrad af alle de store cirkulationspumper, der fås på markedet i øjeblikket. Med et energieffektivitetsindeks (eeI), der ligger langt under kravet i eup-direktivet, og energibesparelser på op til 75 % sammenlignet med en typisk cirkulationspumpe, tjener investeringen sig meget hurtigt ind. Nem optimering Takket være 3d-visningen af arbejdsloggen kan driftspunktskurven optimeres problemfrit og præcist. de to nye funktioner giver dig desuden historiske data om pumpeydelsen fra installationstidspunktet samt oplysninger om driftsbetingelser f.eks. gennemsnitstemperatur og effektforbrug. Med disse data kan du nemt finde den optimale erstatningspumpe, udarbejde en perfekt optimeringsplan eller udføre fejlfinding. Grundfos Blueflux® er din garanti Mærkning med Grundfos Blueflux® er din garanti for, at MAGNA3 er udstyret med markedets mest energiøkonomiske motor. Grundfos Blueflux®-motorer er konstruerede til at reducere strømforbruget med op til 60 % og dermed mindske CO2-udledning og driftsomkostninger. 2 Grundfos Rådgivernyt nr. 2 – 2011
Download PDF fil
Cookiepolitik
Welcome!