la vaRiatiON De viteSSe avec le GrunDFos cue LA SOLUTION ELECTRONIQUE MURALE Simple, Flexible et innovante. Aller encore plus loin grâce aux solutions électroniques (solutions E) le Grundfos cUe est la dernière nouveauté de notre programme de solutions e des systèmes de pompage à vitesse variable pour l’industrie, le bâtiment, l’adduction d’eau, le relevage des eaux usées et les applications d’irrigation. cette nouvelle gamme de convertisseurs de fréquence muraux aux fonctionnalités des pompes électroniques (pompes e) et avec interface utilisateurs, se rajoute à la gamme existante des pompes e équipées de convertisseurs de fréquence embarqués. Grâce au cUe, vous pouvez contrôler la vitesse de la plupart des pompes Grundfos indépendamment de la taille, de la plage de puissance et du domaine d’application. c’est une petite révolution ! teurs de pompes. en effet, la variation de vitesse dans les installations à demande variable permet un gain énergétique et financier considérable, et augmente le confort quotidien pour les installateurs et utilisateurs. avec la solution cUe, tout est sous contrôle automatique. vous contrôlez parfaitement votre installation de pompage à tout moment. Gamme souple et flexible le Grundfos cUe convient à tous les types de pompe centrifuge, à tous les domaines d’application et à toutes les plages de puissance hors gamme pompes électroniques (pompes e). il peut être utilisé en liaison avec de nouvelles pompes Grundfos ou d’autres déjà existantes, dans les installations où la solution intégrée n’est pas adaptée, ni souhaitée ou interdite. Penser vert le développement durable est un concept essentiel chez Grundfos. Nous anticipons et utilisons notre influence pour encourager clients et fournisseurs à penser aux solutions et au respect de l’environnement. Puisqu’environ 70 % de tous les coûts de la vie d’une pompe à vitesse variable sont attribués à la consommation électrique, régler la vitesse selon la demande contribue significativement aux économies d’énergie, et à la réduction des émissions de cO2. avec une pompe à vitesse variable, vous pouvez réduire votre consommation et les dépenses énergétiques liées jusqu’à 50 % - chaque année. A PROPOS DES SOLUTIONS ELECTRONIQUES (SOLUTIONS E) e-solution vs solution à vitesse fixe dans une installation type avec demande de pompage variable* Économies d’énergie annuelles Réduction annuelle des émissions de cO2 Réduction des coûts du cycle de vie temps de retour sur investissement d’une e-solution Jusqu’à 50 % (en général 25-35 %) Généralement 1 tonne de cO2 par 3 kW en moyenne 25 % 2-3 ans Domaines d’application généraux toutes les pompes en dehors de la gamme pompes e installations immergées applications de relevage des eaux usées applications d’adduction d’eau et d’irrigation installations liées à la règlementation ateX installations sanitaires, alimentaires chauffage et climatisation Tout le monde pour la variation de vitesse la variation de vitesse avec convertisseurs de fréquence intégrés aux produits est l’un de nos concepts phares depuis près de 25 ans. Depuis le début des années 90, les solutions intégrées telles que les pompes UPe, et plus tard les Pompe électronique (pompe e)s (cRe, cHie, tPe, NBE/NKE), ont représenté l’un de nos principaux axes de recherche et développement. Une solution avec variation de vitesse est maintenant le choix idéal pour de nombreux professionnels et utilisa- *) chiffres basés sur une pompe avec un moteur de 3 kW dans une application fonctionnant 12 heures par jour, 220 jours par an. le volume de cO2 moyen rejeté par kWh est d’environ 0,37 kg. le calcul du coût du cycle de vie se base sur une période de 10 ans. 8
Téléchargez fichier PDF
Politique sur les cookies