GRUNDFOS MQ LA SOLUZIONE IDRICA COMPLETA MQ MQ è una soluzione completa: ogni componente è totalmente integrato. Questo garantisce un'installazione semplice, efficace e veloce. Il sistema è composto da una pompa, da un motore, da un serbatoio a membrana, da una valvola di non ritorno e da un sistema di regolazione della pompa. Ogni componente è incorporato nella pompa: basta assemblaggi complicati! SPECIFICHE TECNICHE Tensione di rete Grado di protezione Classe di isolamento Livello di pressione sonora Marcatura Approvazione, acqua potabile 1 x 220-240 V, 50 Hz IP54 B ≤ 55 dB(A) CE UL778, per uso esterno (con copertura) ACS CSA 22.2 I1/1 [A] 3.3 4.0 4.5 Istart [A] 11.7 11.7 11.7 P1 [W] 600 850 1000 Peso netto [kg] 13.0 13.0 13.0 MQ è la soluzione completa sia che tu debba pompare acqua da un pozzo o aumentare la pressione della rete idrica. Una volta correttamente adescata, la MQ può sollevare acqua da una profondità di 8 metri. Il motore innovativo e raffreddato ad acqua garantisce un funzionamento silenzioso. Le pompe MQ in uso sono già più di 1 milione! Questo perché MQ garantisce prestazioni eccellenti ed affidabili. FUNZIONAMENTO Pressione di sistema Pressione in ingresso Altezza di aspirazione Temperatura del liquido Temperatura ambiente DIMENSIONI Max. 7.5 bar Max. 3 bar Max. 8 m da 0 °C a +35 °C da 0 °C a +45 °C 240 G1 320 G1 Modello pompa MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45 Tensione 1 220x240 V 1 220x240 V 1 220x240 V 192 190 4 x ø10 114 218 570
Scarica file PDF
Informativa sui cookie