APPLICAZIONI SCALA2 è progettata per edifici residenziali fino a 3 piani e 8 rubinetti. Aumento pressione dall’acquedotto: aumenta la pressione idrica. Aumento pressione da serbatoi: aumenta la pressione dell’acqua da serbatoi posti sul tetto, intermedi e di superficie, inclusi i serbatoi di raccolta dell’acqua piovana. Aumento pressione dai pozzi: preleva l’acqua da una profondità fino a 8 metri. Installazione interna o esterna XD4, Classe d’isolamento 3 VANTAGGI Pressione dell’acqua ottimale: tramite il controllo intelligente, la pompa adatta il proprio funzionamento alla domanda, assicurando una pressione dell’acqua ottimale in ogni momento. Bassa rumorosità: con un livello di pressione sonora di 47 dB(A) in un utilizzo tipico, SCALA2 è una delle pompe per aumento pressione più silenziose della sua classe. Selezione semplice: un solo modello per tutte le applicazioni domestiche. Installazione semplice: soluzione compatta, tuttoin-uno per un’installazione perfetta in pochissimo tempo. Facile da usare: pannello di controllo intuitivo per un’impostazione semplice. CURVE DI PRESTAZIONE H [m] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 DATI TECNICI Temperatura ambiente max Temperatura liquido max Pressione impianto max Q [m3/h] Q [l/s] SCALA2 55°C 45°C 10 bar X4D (installazione esterna) Max. 3 Max. 8 A: 302 mm Lu: 403 mm La: 193 mm 10 kg Classe IP Piani Rubinetti Dimensioni P1 [W] 600 500 400 300 200 100 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 Q [m3/h] Peso GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL Via Gran Sasso 4 20060 Truccazzano (MI) Tel.: +39 02 95 83 81 12 www.grundfos.it The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 98981209
Scarica file PDF
Informativa sui cookie