GAMMA UNILIFT CC/KP - MAGGIORI DETTAGLI UNILIFT CC – CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Pompa un livello d’acqua di soli 3 mm sopra la superficie • Prevenzione del riflusso • Protezione sovraccarico termico • Comoda e di facile trasporto • Valvola con sfiato automatico • Riavvio automatico • Connettività a differenti attacchi di mandata tramite adattatore UNILIFT CC – CURVA DI PRESTAZIONE H [m] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 60 UNILIFT KP – CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Prevenzione del riflusso • Protezione sovraccarico termico • Riavvio automatico • Comoda e di facile trasporto • Può essere fornita con o senza interruttore di livello • Filtro a clip, per facile manutenzione • Valvola di non ritorno che previene il riflusso * Per prevenire il riflusso, la pompa KP deve essere provvista di valvola di non ritorno UNILIFT KP – CURVA DI PRESTAZIONE UNILIFT CC 50 Hz p [kPa] H [m] 10 9 80 8 7 6 5 40 4 3 20 2 -9 -7 -5 0 0.0 1 2 0.5 3 1.0 4 5 1.5 6 7 2.0 8 9 2.5 10 12 3.0 13 14 3.5 15 Q [m≥/h] 4.0 Q [l/s] KP 350 KP 250 KP 150 1 0 1 0 0 0 0 2 1 4 6 2 8 10 3 12 Q [m≥/h] Q [l/s] UNILIFT CC – GAMMA Mod. pompa H1 UNILIFT CC 5 UNILIFT CC 7 UNILIFT CC 9 305 305 340 B1 160 160 160 B2 26.5 26.5 26.5 Peso [kg] 4.35 4.6 6.5 UNILIFT KP – GAMMA Mod. pompa H1 UNILIFT KP 150 UNILIFT KP 250 UNILIFT KP 350 220 220 230 B1 140 140 140 B2 30 30 30 Peso [kg 7.3 7.0 8.1 UNILIFT CC – DATI TECNICI • Max. portata, Q: 14 m3/h • Max. prevalenza, H: 9 m • Temp. liquido: da 0 °C a +40 °C • Max. diametro particelle: ∅10 • Materiale: Composito • Aspirazione fino a 3mm UNILIFT KP – DATI TECNICI • Max. portata, Q: 14 m3/h • Max. prevalenza, H: 9 m • Temp. liquido: da 0 °C a +50 °C • Max. diametro particelle: ∅10 • Materiale: Acciaio inox Rp 1 1 4 140 30 148 GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L. Via Gran Sasso 4 20060 Truccazzano (MI) Tel: 02 9583 8112 www.grundfos.it The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 226/236 H1 220 98657032/0414 UNILIFT KP 50 Hz
Scarica file PDF
Informativa sui cookie