SQ, SQ-N, SQE, SQE-N 1. Descrizione generale Gamma prestazioni Pompe sommerse SQ Gamma delle pompe e dei motori Attacco tubazione Designazione modello Liquidi pompati Condizioni di funzionamento 3 3 4 4 4 4 4 4 7. Curve di prestazione e dati tecnici SQ 1, SQ 1-N, SQE 1, SQE 1-N SQ 2, SQ 2-N, SQE 2, SQE 2-N SQ 3, SQ 3-N, SQE 3, SQE 3-N SQ 5, SQ 5-N, SQE 5, SQE 5-N SQ 7, SQ 7-N, SQE 7, SQE 7-N 32 32 34 36 38 40 Indice 2 8. Dati tecnici Pompe SQ e SQE Unità di controllo, CU 300 e CU 301 Specifica materiali, pompa Specifica materiali, motore Schemi di cablaggio Collegamento elettrico dell'unità di controllo CU 300 Collegamento elettrico dell'unità di controllo CU 301 42 42 42 43 43 44 44 45 2. Caratteristiche e vantaggi Protezione contro la marcia a secco Elevata efficienza della pompa Elevato rendimento dei motori Resistenza all'usura Protezione contro la spinta assiale Ottime caratteristiche di avviamento Protezione contro sovratensioni e sottotensioni Protezione contro il sovraccarico Protezione contro il surriscaldamento Affidabilità Velocità variabile Installazione Manutenzione 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 9. Accessori Pacchetti per applicazioni a pressione costante, inclusa la pompa Pacchetto per applicazioni a pressione costante, esclusa la pompa CU 301 Sensore di pressione per CU 301 CU 300 Cavo sommerso Kit di terminazione cavo, tipo KM Fascette fermacavi Serbatoio a membrana Anodi di zinco Manometro Cavo di sicurezza Fascetta fermacavo Camicia di raffreddamento Pressure Manager Telecomando R100 Potenziometro, SPP 1 Programma SQE Speed calculation Sensori 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 3. Esempi di applicazione SQ con pressostato e serbatoio a membrana SQ con Pressure Manager (con/senza serbatoio a membrana) Controllo della pressione costante con CU 301, approvvigionamento idrico residenziale Controllo della pressione costante con CU 301, irrigazione Mantenimento della falda freatica costante Svuotamento o riempimento di un serbatoio Pompaggio da un serbatoio all'altro Variazione dei parametri di funzionamento Regolazione manuale della velocità, SQE (campionatura) Sostituzione in un impianto esistente 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. Comunicazione, CU 301. Unità di controllo CU 301 Struttura dei menu del telecomando R100 per l'unità di controllo CU 301 Menu del telecomando R100 per l'unità di controllo CU 301 17 17 18 19 10. Dati di ordinazione Unità complete 1 x 200-240 m con cavo di 1,5 metri Cavi sommersi Pacchetti SQ e SQE 51 51 53 54 5. Comunicazione, CU 300 Unità di controllo CU 300 Struttura dei menu del telecomando R100 per l'unità di controllo CU 300 Menu R100 per CU 300 Indicazione d'allarme Vantaggi dell'unità CU 300 e del telecomando R100 20 20 21 22 24 24 11. Ulteriore documentazione sui prodotti WebCAPS WinCAPS GO CAPS 55 55 56 57 6. Selezione della pompa Determinazione di prevalenza e portata Dimensionamento della pompa Velocità variabile Condizioni delle curve Scelta della pompa appropriata per l’impianto con SQE a pressione costante Scelta del serbatoio a membrana 25 25 27 28 28 29 30
Scarica file PDF
Informativa sui cookie