LA GAMMA SQ - MAGGIORI DETTAGLI CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Funzione “soft start” e basso assorbimento di corrente • Coppia di spunto elevata ed ampia gestione delle impostazioni • 2 cavi e nessuna scatola aggiuntiva richiesta • Sopporta ampie variazioni di tensione, protezione e riavvio automatico • Protezione contro la marcia a secco • Soft start • Elettronica incorporata • Motori a magneti permanenti DATI TECNICI • Gamma delle prestazioni: Portata fino a 7m3/h (SQ/SQN 7) • Prevalenza fino a 180 m (SQ/SQN 1) • Gamma tensione nominale: 1x200-240V • Frequenza: 50/60Hz • Max. temperatura accettabile liquido: 30°C (40°C) • Diametro della pompa: Ø74 mm • Peso (min./max.): 4,7-6,4 kg • Attacchi filettati: RP 1¼ / RP 1½ • Diametro minimo del pozzo: Ø76 mm • Materiali (Acciaio inox): SQ - DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304, • La pompa SQ può essere installata verticalmente o orizzontalmente p [kPa] 2000 H [m] The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 1000 800 600 400 300 200 100 80 60 40 30 20 15 100 10 0 0 1 2 0.5 3 1.0 4 5 1.5 6 7 2.0 8 Q [m3/h] 2.5 Q [l/s] GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L. Via Gran Sasso 4 20060 Truccazzano (MI) Tel: 02 9583 8112 www.grundfos.it 98657036/0414
Scarica file PDF
Informativa sui cookie