IL TEMPO E’ ESSENZIALE Ottimizza il processo di installazione una stazione di sollevamento prefabbricata Grundfos! 1. Pianifica Le stazioni di pompaggio tradizionali richiedono una pianificazione dettagliata, mentre invece, la stazioni prefabbricate Grundfos, riducono di molto la complessità già in fase di progetto, e pertanto anche il tempo impiegato durante questa fase. Possiamo anche aiutarti con le specifiche del tuo sistema per avere la certezza di ottenere un design ottimale utlizando il nostro sistema avanzato di simulazione. 2. Produzione Le nostre stazioni di pompaggio sono composte da 4 parti principali: pompe, serbatoi, tubi e controlli. Questo consente di configurare la stazione in base alle diverse situazioni o alle diverse esigenze di progetto. Le nostre soluzioni sono progettate e costruite in base alla nostra esperienza, e basata su migliaia di unità già funzionanti installate. 3. Preparazione Con una stazione di pompaggio prefabbricata Grundfos, i costi sono ridotti al minimo. Si evitano dispendiose progettazioni, e i costi di installazione sono ridotti. Possiamo aiutarti a piazzare le stazioni di pompaggio basandoci su sistemi di calcolo avanzati. APPLICAZIONI Le stazioni di pompaggio prefabbricate Grundfos sono costruite per gestire effluenti, drenaggio, e fognatura da edifici domestici e commerciali. Esistono due principali tipi di reti fognarie : Rete fognaria a pressione Una rete fognaria pressurizzata è ideale per le zone geografiche scarsamente popolate dove le condizioni rendono le installazioni di gravità troppo costose. Offriamo stazioni di pompaggio adatte con pompe trituratrici affidabili e efficienti anti-intasamento. Rete fognaria a gravità Le nostre stazioni di pompaggio possono essere utilizzate come stazioni di sollevamento in reti fognarie comuni, ottimizzando i costi e rappresentano una valida alternativa rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. La scelta giusta sia per nuove reti fognarie oppure in in quelle già esistenti. /4
Scarica file PDF
Informativa sui cookie