LE POMPE GRUNDFOS CON MOTORI IE5 – I PRIMI DELLA CLASSE Grundfos è leader mondiale nelle soluzioni di pompaggio avanzate, e per continuare ad essere innovativi abbiamo investito nello sviluppo dei nuovi motori in grado di rivoluzionare il concetto di efficentamento energetico. E ciency [%] ALTI LIVELLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI I motori MGE Grundfos H/I/J consentono di ottenere il massimo risparmio energetico. Tali motori sono dotati di tecnologia a magneti permanenti (PMSM) e sono quindi dotati di inverter integrato. Pertanto è possibile ottimizzare il funzionamento delle pompe anche con carichi variabili. Il risultato sono risparmi energetici e un ciclo vita più lungo in conformità con gli standard IE5 e a norma IEC 60034-30-2. La pressione in eccesso è regolata da una H valvola a farfalla. La pressione costante è mantenuta dalla velocità ridotta. La regolazione avviene automaticamente, in base all’esigenza dell’impianto, senza dover intervenire con una valvola a farfalla. Ottenendo i seguenti vantaggi: • Minimizzare la pressione in eccesso evitando di creare Q sovraccarico nella valvola e P1 rumorosità a causa della Il consumo è ridotto del 40-60% dovuto a una velocità ridotta. cavitazione. • I consumi energetici vengono ridotti grazie ad una velocità inferiore. 100% 95% 90% 85% IE5 80% IE4 IE3 IE2 75% 70% 65% 60% 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18.5 22 Output [kW] Componenti ad alta efficienza, controllo variabile di velocità, consumo energetico ridotto, design compatto, e ulteriori funzionalità di controllo, rendono i motori integrati E-motors la scelta giusta per il tuo sistema.
Scarica file PDF
Informativa sui cookie