GT ACCESSORI PER ACQUA FREDDA SERBATOI • Per pompe di superficie; • Per pompe sommerse; • Fornitura d'acqua e aumento pressione in edilizia, agricoltura, orti- coltura e industria. COMPONENTI E MATERIALI Serbatoi DIAFRAMMA GT-H o DOPPIO DIAFRAMMA GT-D Serbatoi MEMBRANA GT-U grundfos GT I serbatoi GT Grundfos vengono utilizzati per ridurre il numero di avviamenti delle pompe a cui sono collegati. Ogni serbatoio costituisce una riserva d’acqua pressurizzata, sempre disponibile senza bisogno di ricorrere alla pompa. L’aria compressa, separata dall’acqua da una membrana, funge da accumulatore, consentendo di ammortizzare i picchi di pressione. Sono disponibili due modelli - Serbatoi acciaio con simple o doppio diaframma: GT-H o GT-D - Serbatoi acciaio con membrana intercambiabile: GT-U Come scegliere rapidamente un serbatoio GT-H / GT-D l Serbatoi verticali con membrana in butile atossica. l Serbatoi orizzontali con membrana in EPDM atossica. l Doppio diaframma nei GT-D. l Corpo in acciaio. l Connettori in acciaio inossidabile (galvanizzato, nei serbatoi oriz- zontali). l Base di sostegno della pompa in acciaio. l Pressione massima di lavoro: 8,6 bar. l Temperatura del liquido: 90 °C max (70 °C max per i modelli orizzon- tali). l Pressione di pre-carica: 2,0 bar - serbatoi verticali 1,5 bar - serbatoi orizzontali (Regolazione della pressione tramite aria o azoto). GT-U l Serbatoi verticali con vescica in EPDM intercambiabile e atossica. Tipo de pompa da 0,5 a 1 m3/h da 1,2 a 2 m3/h Volume del serbatoio 20 a 50 litri 80 a 100 litri l Corpo e piedini in acciaio. l Connettori in acciaio galvanizzato. l Pressione massima di lavoro: 10 bar (per i modelli da 16 e 25 bar, con- tattare Grundfos). da 2,2 a 4 m3/h 120 a 200 litri da 4 a 6 m3/h 300 a 500 litri Gamma selezionata a titolo indicativo Grundfos declina qualsiasi responsabilità. DIMENSIONI (mm) TIPO DI SERBATOIO CODICE ATTACCO -s- -H- -D- -L- -h- -p- l T emperatura del liquido: 70 °C max. l Pressione di pre-carica: 4 bar. (Regolazione della pressione tramite aria o azoto). mpg 51 PRESSIONE CAPACITÀ DI PREZZO (l) PRE-CARICA DI LISTINO (BAR) serbatoi acciaio con DIAFRAMMA GT-H-8 V 96528335 G3/4 303 202 - - - 8 1,5 73,00 € H H GT-H-80 V 96894291 G1 626 388 - - - 80 1,5 350,00 € VERTICAlli GT-H-100 V 97527968 G1 804 430 - - - 100 GT-D-130 V 96528344 G1 1086 406 - - - 130 GT-D-240 V 96528346 G1 1/4 1201 533 - - - 240 1,5 416,00 € 1,5 562,00 € 1,5 825,00 € DD SS SD H GT-D-300 V 96528347 G1 1/4 1488 533 - - - 300 1,5 a richiesta ORIZZONTALI GT-H-25 H 96573698 G 1 294 280 484 - - 25 2 84,00 € GT-H-50 H 96573699 G 1 433 409 492 - - 50 GT-H-80 H 96573700 G 1 504 480 562 - - 80 GT-H-100 H 96584511 G 1 504 480 667 - - 100 2 a richiesta 2 a richiesta 2 a richiesta L D serbatoi acciaio con membrana GT-U-80 V 96573266 G 1 729 480 - 152 - 80 4 277,00 € GT-U-100 V 96573267 G 1 834 480 - 152 - 100 4 347,00 € H VERTICAlli GT-U-200 V 96573268 G 11/4 967 634 - 144 - 200 GT-U-300 V 96573269 G 11/4 1267 634 - 144 - 300 GT-U-500 V 96573280 G 11/4 1475 740 - 133 - 500 4 584,00 € 4 730,00 € 4 1.277,00 € hS ! La pressione dell'aria nel serbatoio va regolata nel corso dell'installazione (0,3 bar al di sotto della pressione di avviamento) e va verificata almeno 1 volta all'anno a impianto vuoto (si consiglia di dotare l'impianto di una valvola di intercettazione e di una valvola di sfiato). Estratto dal Listino Prezzi 2019 97
Scarica file PDF
Informativa sui cookie