GRUNDFOS ACQUE REFLUEduct specification LE STAZIONI DI POMPAGGIO GRUNDFOS La nuova gamma completa di stazioni di pompaggio prefabbricate per ogni esigenza applicativa. Grundfos offre una gamma completa di stazioni di pompaggio modulari – complete di tutti gli accessori necessari per la posa delle tubazioni, valvole, e controlli di livello. Un concetto modulare con un volume di adescamento superiore. Il contenitore della pompa, controlla il pompaggio e vari controlli che possono essere abbinati a qualsiasi esigenza applicativa. Le stazioni di pompaggio sono create da polietilene a lunga durata (PEHD) . Tutte le tubazioni pre-installate sono PE o in acciaio inox testato ad alte temperature. Come standard, le stazioni di pomapggio sono fornite di un coperchio PE . Le pompe Grundfos sono disponibili in una gamma di diverso taglio e dimensioni. La gamma standard può essere completata da versioni customizzate in base all'esigenza applicativa. La gamma standard è costantemente aggiornata con i nuovi modelli. Visita il nostro sito web per per le versioni più recenti. Massimi vantaggi con la flessibilità modulare Consente la possibilità di personalizzare tutte le specifiche richieste dall'applicazione . I tubi di mandata sono installati in loco per ogni esigenza specifica. Materiale anti-corrosione Il design unico e composto da materiali non -corrosivi, rendono le stazioni di pompaggio facili da utilizzare e semplici da riparare. Grundfos : una caratteristica unica. Il diametro del pozzetto è 200mm più largo del pit stesso. Facile installazione Le stazioni di pompaggio sono pre-montate, incluse le tubature, valvole e sono pronte per l'installazione immediata. Robusta fabbricazione. Il design particolare del pit sagomato lo rende stabile ed estremamente robusto. La spalla del pit previene dalla spinta. Design Il design del pozzetto contribuisce a contenere cattivi odori e acque reflue.
Scarica file PDF
Informativa sui cookie