96960821 0516/WATER UTILITY/12253-BrandBox Massimi vantaggi- Massime prestazioni Pit unico sagomato, composto da polietilene, pronto per l'installazione. Il suo colore grigio chiaro, ne facilita l'ispezione visiva. Sistema di tubazioni anticorrosione in acciaio inox, completo di valvole – 2” in acciao inox o PE/PP. Scegliendo un sistema di accoppiamento, le tubazioni, valvole e binari di guida sono in acciaio inox da 2” Le insenature sono posizionate in loco , tramite una una coppiglia a tazza. Tutte le unità sono fornite con un coperchio PE, e uno speciale meccanismo di chiusura. Altri tipi di coperchi per chiusura sono disponbili in base al flusso di passaggio. Il sistema delle tubatore a 2” delle stazioni di pompaggio Grundfos permettono l'installazione a terra se richiesto e necessario. Preparato per livelli e controllori con una scelta di interruttori di livello Il diametro del pozzo più ampio, previene il push up. Il dado in fondo al pozzetto viene utilizzato per tenere i piedi di accoppiamento nella posizione giusta senza fissarlo alla superficie di appoggio. Il design del pozzetto contribuisce a contenere cattivi odori e acque reflue. Diametri standard Le stazioni di pompaggio Grundfos sono disponibili in 4 misure di diametro, diverse altezze e sono adattabili a vari tipi di pompe e applicazioni. The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. D500 D800 GRUNDFOS Pompe Italia srl VIa Gran Sasso, 4 20060 Truccazzano - Milano tel. +39 02-95838112 www.grundfos.it D1000 D1200 pompa singola D1200 due pompe D1700
Scarica file PDF
Informativa sui cookie