The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 1117/BUILDING SERVISES/4010022-BrandBox LA GAMMA Codici prodotto Prevalenza max. (m) Portata max. (m³/h) Pressione max. di esercizio (bar) Temperatura del liquido Potenza motore (P1 W) Tecnologia del motore Modalità di funzionamento Interasse (mm) Corpo pompa Flussostato UPA 15-90 99538895 (corpo pompa in ghisa) 99539041 (corpo pompa in acciaio inox) 9 1.8 6 da +2°C a +95°C 120W Induzione Manuale/Auto 160 Ghisa con trattamento superficiale per cataforesi o Acciaio inox Integrato UPA 15-120 99553575 12 2.2 10 da +2°C a +95°C 200W Induzione Auto 200 Ghisa con trattamento superficiale per cataforesi Integrato UPA 15-160 (disponibile dal 01 Agosto) 99610995 16 4.4 10 da +2°C a +95°C 180W ECM Auto 203 Ghisa con trattamento superficiale per cataforesi Esterno APPLICAZIONI & CURVE DI PRESTAZIONE PRESTAZIONI APPLICAZIONI La gamma UPA può essere utilizzata in impianti aperti o può essere connessa direttamente alla tubazione principale (riferirsi alle normative locali). Progettata per l'aumento della pressione idrica per ogni utenza (doccia e/o qualsiasi rubinetto) è la scelta ideale per edifici residenziali e abitazioni private. Inoltre, UPA è adatta per applicazioni con acqua calda e fredda. 15-90 15-120 15-160 GRUNDFOS Pompe Italia Srl Via Gran Sasso, 4 20060 Truccazzano (MI) Tel: +39 02 95 83 81 12 www.grundfos.it Water mains
Scarica file PDF
Informativa sui cookie