10% av verdens strømforbruk står pumper for. Uten den helt rette motoren sløser selv den beste pumpen med energi. Derfor har vi i Grundfos vært med på å utvikle vår egen motorteknologi for drift av pumper. Vi kaller den Grundfos Blueflux. Så når du ser at Grundfos Blueflux merket på et Grundfos produkt, vet du at du kjøper en pumpemotor av ypperste kvalitet. vANN OG AvløP Pumping av drikkevann og fjerning av avløpsvann er absolutte nødvendigheter i et moderne samfunn. Og for å kunne oppretholde komfortnivået må det bygges opp et stort nok trykk. I altfor mange tilfeller opprettholdes dette trykket selv når ikke behovet er der lenger. Dette fører til at pumpene sløser unødig med verdifullt vann og energi. Bruttvannspeil i henhold til ns-en 1717. Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning. Med en oppgradering av din pumpestasjon gir du deg selv en sikkerhet. Det gjør at drift og økonomi blir forutsigbart og utstyret ditt fungerer. Av d e dr øyt kil van ometer 47 000 nled ne i la n ing med n mel det, ble er vi h a lom 194 22% la r gt 1 til 1 9 70. pum Når bl e de pes er d tasjone dine r in et ti oppg den in stallert , n rad erin e for g? PUMP TA EN SPAR ENERGI AUDIT Pumper kan stå for opptil 40% av det totale energiforbruket i et bygg. Ta en PUMP AUDIT å sjekk ditt eksisterende pumpesystem og gjør det mer energieffektivt.
Del
Skriv ut
Last ned PDF-fil
Welcome!