FORDELENE VED å BENYTTE ET TRYKKAVLØPSSYSTEm? Små pumpeledninger gjør det mulig å lett komme frem i vanskelig terreng uten store inngrep. Det anbefales i områder med mye fjell, eller vanskelige grunnforhold. Ved bruk av pumpeledninger slipper man dype grøfteløsninger og fundamentering med pukk som fordyrer anleggsarbeidet. Det benyttes ofte pumpeledninger som er isolert og utstyrt med varmekabel. Varmekabler gjør at pumpestasjonen kan benyttes hele året uten store kostnader til frostsikring. Når det benyttes varmekabel anbefaler leverandører av disse, at det monteres termostat på hovedledning og tinefunksjon på stikkledninger. GRUNDFOS Mini 60 P FLEX Pumpestasjonen Mini 60 P FLEX leveres kraftig kvernpumpe (SEG 40 på 1,2 eller 1,5 Kw) med stor kapasitet. Stasjonen leveres i 1 x 230 V, 3 x 230 V eller 3 x 400 V. Leveres med nivåvippe med 10m kabel og alarmlampe. GRUNDFOS Mini 600 Pumpestasjonen Mini 600 leveres komplett med automatikkskap, samt styring og lampe for alarm. Automatikkskapet er beregnet for innemonterering. Pumpestasjonen leveres med en kraftig kvernpumpe (SEG 40 på 1,2 eller 1,5 Kw) med stor kapasitet. Stasjonen leveres i 1 x 230 V, 3 x 230 V eller 3 x 400 V. Maks løftehøyde. Maks trykklengde PE100PN10 Meter 40 mm 50 mm 2 220 750 4 200 650 6 150 550 8 125 450 10 100 350 12 75 300 14 40 150 16 15 50 Dimensjonering av trykkledning Sikkerhet er tatt med i tabellen. Pumpe SEG 40.12.2.50, kapasitet=1 l/s
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler
Welcome!