KLAR, FERDIG, INNREGULER! Så enkelt er det… • Last ned Grundfos GO Balance-appen til din smarttelefon eller ditt nettbrett fra App Store eller Google Play • Montér ALPHA3-pumpen • Fest ALPHA Reader på pumpen • Pumpen sender data til Grundfos GO Balance-appen • Appen veileder deg trinnvis gjennom innreguleringsprosessen • Ta med deg ALPHA Reader til neste kunde som ønsker innregulering med ALPHA3. Navnet Grundfos, Grundfos-logoet og sloganet be think innovate er alle registrerede varemærker tilhørende Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S. Alle rettigheder forbeholdes på verdensplan. GNO / 0516 Varianter Materiale pumpehus Innbyggingsmål Kapasitetsområde 4 meter 6 meter 8 meter 130 Støpejern 180 x x x x x 130 Rustfritt stål 180 Støpejern 130 med utluft- ningsventil 180 x x x x x x x x x Fås i alle gjengestørrelser. Kontakt din lokale grossist for ytterligere informasjon om spesialpumper. Tekniske data Mengde Medietemperatur Støynivå Driftsspenning Anleggstrykk, Pmaks Omgivelsestemperatur Energieffektivitetsindeks Op til 3,8 m³/t +2 til +110 °C ≤43 dB(A) 1 x 230 V +/-10 % – 50/60 Hz maks. 1,0 MPa, 10 bar, 102 mVS 0 til +40 °C EEI≤0,15 (ALPHA3 XX-40) ALPHA3: samme grunnleggende funksjoner som ALPHA2 Ytelseskurver • Sommerfunksjon: pumpen mosjonerer seg selv en gang i døgnet, noe som motvirker at pumpen setter seg fast ved lengre perioder med stillstand • Innebygd tørrkjøringssikring: sikrer at pumpen stopper når det er ikke er vann i pumpehuset. Det gir lang levetid, selv under svært vanskelige driftforhold • Antiblokkering: vibrasjoner løsner avleiringer etter lengre tids stillstand. Det gir problemfri drift og reduserer behovet for service • AUTOADAPT: analyserer automatisk varmeanlegget, finner den optimale innstillingen og justerer fortløpende driften etter endringer i behovet • Energieffektivitet: med den lave energieffektivitetsindeksen på 0,15 og et effektforbruk helt ned til 3 W kan huseierne minimere strøm- og varmeforbruket betraktelig. H [m] 8 7 ALPHA3 XX-80 6 ALPHA3 XX-60 5 4 3 ALPHA3 XX-40 2 1 0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Q [m3/h] GRUNDFOS Norge AS Alf Bjerckes vei 30 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Telefon 22 90 47 00 www.grundfos.no
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler