LØFTESTASJONER - LENSEPUMPER - PUMPESTASJONER - AVLØPSPUMPER UNILIFT AP Unilift AP12 Dykkpumpe til pumping av rent, ikkeaggressivt vann og lettere grått avløpsvann. Unilift AP12 kan brukes som transportabel pumpe til installatører og lett industri. Maks. mengde, Q: 32 m3 /h Maks. løftehøyde, H: 17 m Medietemp.: 0° C til +55° C Maks. partikkelstørrelse: ø12 mm Materiale: Rustfritt stål min. 600 min. ø550 min. ø800 Løftehøyde og trykklengde ved 6 m3/h i et DN50 rør Unilift AP35 Dykkpumpe til pumping av gråvann, ubehandlet avløpsvann (uten avløp fra toaletter) og medier inneholdende fibre fra lett industri, vaskerier, etc. med partikler opp til ø35 mm. Maks. mengde, Q: 18 m3 /h Maks. løftehøyde, H: 11 m Medietemp.: 0° C til +55° C Maks. partikkelstørrelse: ø35 mm Materiale: Rustfritt stål Unilift AP50 Dykkpumpe til pumping av gråvann, ubehandlet avløpsvann og medier inneholdende fibre fra lett industri, vaskerier, etc. med partikler opp til ø50 mm. Maks. mengde, Q: 32 m3/h Maks. løftehøyde, H: 12 m Medietemp.: 0° C til +55° C Maks. partikkelstørrelse: ø50 mm Materiale: Rustfritt stål Søkeverktøyet på nett som forenkler arbeidsdagen din finner du på grundfos.no 75
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler