GRUNDFOS SE- & SL-pumpEr OptimaL ydELSE Og EnEStåEndE virkningSgrad Grundfos’ fornyede og udvidede serie af SE- og SL-spildevandspumper, som er en videreudvikling af de velkendte og driftssikre SE- og SL-pumper, leverer avanceret teknologi til spildevandshåndtering. SE- og SL-spildevandspumperne er konstrueret til krævende anvendelsesområder og er udstyret med en lang række af Grundfos’ innovative teknologier og funktioner, hvilket ikke alene sikrer optimal ydelse, men også pumper med den hidtil højeste samlede virkningsgrad. SL-pumperne er til installationer, hvor pumperne er dykkede, mens SE-pumperne er velegnede til såvel tøropstillede som dykkede installationer. Ny hydraulik Håndtering af spildevand er en udfordring, fordi faststofindholdet hele tiden varierer. Vandforbruget varierer også. Kravene til spildevandspumpen er imidlertid stadigvæk de samme. Udover at have en så stor virkningsgrad som muligt skal pumpen også kunne håndtere medier med store partikler, klude og fibre uden at stoppe til. SE- og SL-spildevandspumperne fås med S tube-løber – den eneste løber på markedet, der er udviklet til at klare disse udfordringer. S tube-løberens enkle og robuste design gør den i stand til at håndtere nutidens spildevand med dets varierende indhold af faststof, og sikrer derfor en hydraulisk virkningsgrad i verdensklasse – uden at gå på kompromis med den frie passage. påLidELigE pumpEr på arbEjdE SE- og SL-spildevandspumperne er beregnet til transport af dræn- og overfladevand, husholdningsspildevand, kommunalt spildevand, industrielt spildevand samt procesvand. De kan opstilles permanent ved hjælp af et autokoblingssystem med styrerør eller en fast rørtilslutning, og er også velegnede til fritstående installationer eller som transportable hjælpepumper. Udviklet til bortledning af spildevand i: • pumpestationer i netværk • rensningsanlæg • offentlige bygninger • industrien. SE- og SL-pumperne kan håndtere: • dræn- og overfladevand • kommunalt spildevand • spildevand med fibre • industrispildevand • proces- og kølevand. 2
Del
Skriv ut
Last ned PDF-fil