GRUNDFOS SE- & SL-pumpEr FOrdELE Og FunktiOnEr Fælles for SE- og SL-spildevandspumperne er en række funktioner, der alle opfylder dine behov. Monteringen, betjeningen og vedligeholdelsen af SE- og SL-pumperne er nem og brugervenlig. Pumperne fås også i rustfrit stål og kan skræddersyes til dine behov. iE3-motorvirkningsgrad Pumpernes motorvirkningsgrad lever op til markedets højeste standarder og sikrer store energi- og omkostningsbesparelser takket være Grundfos’ IE3-normmotor. Motoren er modificeret med en ventilator, en akseltætning ændrede lejer, og et ændret motorhus, der muliggør vådopstilling. intelligente og tilpasningsdygtige styringer Med AUTOADAPT får du intelligent overvågning og intelligente styringer indbygget i pumpeanlægget, så der opnås store fordele under driftscyklussen. Installations- og idriftsætningsomkostningerne reduceres betydeligt, pumpens driftssikkerhed øges, og driften foregår ved lavt energiforbrug. indbyggede analoge sensorer Udover standardtermosensoren i motorviklingerne sikrer en række analoge sensorversioner og en digital fugtafbryder komplet overvågning af pumpeforholdene, idet pumpen overvåges konstant, og der udsendes advarsler og alarmer. Løftehåndtag Løftehåndtaget er konstrueret til at give et optimalt balancepunkt, så pumpen løftes korrekt, og autokoblingstætningen ikke beskadiges. glat og rengøringsvenlig overflade Den utroligt solide og slagfaste kappe i rustfrit stål har en glat overflade, der er nem at rengøre. Ét kabel til pumpen Da der kun skal bruges ét kabel, som indeholder sensorer og strømforsyning, elimineres en betydelig risiko for fejlinstallering. Det forenkler både monteringen, idriftsætningen og vedligeholdelsen af pumpen. Fugttæt tilslutning Den innovative og patenterede kabelforbindelse i rustfrit stål sikrer, at der ikke kan trænge væske ind i motoren via kabelindgangen. patenteret SmartSeal Den patenterede Grundfos SmartSeal-autokoblingspakning sikrer en fuldstændig lækagefri forbindelse mellem pumpen og autokoblingssystemets fod. Spændebånd til nem frakobling (op til 11 kW) Til stor fordel ved servicering sikrer spændebåndssystemet i rustfrit stål nem og hurtig frakobling af pumpen fra motorenheden – helt uden brug af værktøj. Derudover er boltene på de større pumper nemme at afmontere og kræver ikke specialværktøj. 4
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler