2 | Udpumpning med Grundfos trykforøgeranlæg GRUNDFOS HYDRO MPC Grundfos trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg er synonym med pålidelighed, effektivitet og tilpasnings-evne. Fordi de er konstrueret til at kunne holde, tilbyder vores trykforøgeranlæg en bred vifte af brugerfordele, der gør dem til et oplagt valg til enhver anvendelse. Grundfos Hydro MPC Grundfos Hydro MPC-trykforøgeranlæg er designet ud fra de højeste standarder, og takket være MPC-styringen håndterer de selv de vanskeligste trykforøgeropgaver med lethed og akkuratesse. Forpligtelse til kvalitet er soleklar i ethvert aspekt af Hydro MPC. Hydro MPC-trykforøgerløsningerne er baseret på den ekstremt pålidelige, højeffektive CR-pumperække, som er fuldt integrerede. Hver enkelt komponent er fremstillet af Grundfos til at opfylde de strengeste kvalitetskrav, så du kan være sikker på, at alle anvendte teknologier arbejder perfekt sammen. Kort om Grundfos Hydro MPCtrykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg • Enestående pålidelighed • Høj virkningsgrad • Fuldt integreret alt i ét-system • Systemer, der matcher ethvert behov • Lette at installere • Lette at betjene • Baseret på årtiers knowhow og erfaring • Mulighed for pilotpumpe (natpumpe) • Mulighed for højflow-pumpe • Kommunikation til SRO via bus. • Datatransmission via internet • Farvedisplay • Log-funktion af fx flow Hjernen bag trykket – Multi Pump Control Grundfos har udviklet den perfekte hjerne til brug sammen med CR-baserede trykforøgeranlæg. Multi Pump Control er karakteriseret ved sin fremragende brugervenlighed – lige fra installationen til den daglige betjening. Det store display er let at betjene, uanset om du anvender installationsguiden eller udfører daglig overvågning. Med Ethernet-forbindelse som tilbehør vises Hydro MPC-grænsefladen på din egen computer, så du altid har fuld kontrol, uanset hvor du befinder dig. Fra den 1. april 2013 kan Grundfos Hydro MPC fås med permanentmagnetmotorer til og med 2,2 kW. Dette medfører endnu større effektivitet og dermed større energibesparelser. Multipumpe-styringen MPC Hjernen i trykforøgeranlæggene er den nyligt udviklede, meget avancerede MPCstyring. Da den er specielt designet til Grundfos-trykforøgeranlæg, er MPC helt unikt let at betjene lige fra installation til hverdagens overvågning. Hovedopgaven for MPC-styringen er at kontrollere antallet af pumper i drift samt hastigheden af de enkelte pumper for at tilpasse systemets ydelse til variationer i behovet. MPC-styringen er i stand til at kontrollere op til seks pumper, der er parallelforbundet. Grundfos CR (1-170 m3) Med en forbedret hydraulik har vores CR-pumper opnået en kraftig forbedring af virkningsgraden på 6-15 %, hvilket indebærer væsentligt lavere driftsomkostninger. Det udvidede program sikrer, at pumpevalget bliver så optimalt som muligt. Mere servicevenlige produkter. Flange-systemet sikrer en fleksibel og nem installation, og når pumpen er installeret, er den nem at servicere. OBS! Ønskes der et flow større end 170 m3/h pr. pumpe, har Grundfos et komplet program af blokpumper op til 2000 m3/h.
Last ned PDF-fil
Retningslinjer for informasjonskapsler