REDUZINDO A COMPLEXIDADE PARA UM ROBUSTO E CONFIÁVEL TRATAMENTO DE ÁGUA Os sistemas de tratamento de água Grundfos AQpure são otimizados para a produção de água potável para comunidades locais nos países em desenvolvimento, também em áreas remotas onde estabelecer uma produção confiável e acessível de água potável de lagos e rios pode ser extremamente desafiador. O Grundfos AQpure é um sistema de tratamento de água baseado na ultrafiltração que produz água potável de qualidade através da filtragem de bactérias, vírus e partículas de água de origem bruta. Graças ao conceito modular, cada sistema AquaPure pode facilmente ser personalizado para a qualidade da água bruta específica da sua localização. Basta identificar qual das quatro categorias melhor caracteriza a sua água bruta e configurar o seu sistema de tratamento de água com os 11 módulos padronizados. Isso pode facilmente ser feito seguindo os nossos esquemas de categorização e de configuração. O Grundfos AQpure é entregue pré-fabricado e pré-cabeado, quase como um sistema de tratamento de água pronto para ser usado. Os custos de operação são reduzidos ao mínimo, e o Grundfos AQpure oferece baixo consumo de energia e de produtos químicos, longa vida útil da membrana de UF e outras peças de desgaste, e sem a necessidade de um operador em tempo integral. PARA SUA COMUNIDADE, EDIFÍCIO OU PEQUENA INDÚSTRIA O Grundfos AQpure pode funcionar como um sistema de tratamento de água autônomo, ou pode ser combinado com os caixas eletrônicos de água Grundfos AQtap em aplicações de bebedouros públicos de água. O sistema de tratamento de água também pode ser utilizado em edifícios residenciais e comerciais, resorts e indústrias. QUIOSQUE DE ÁGUA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DE SUPERFÍCIE TRATADA DIGA SIM PARA • Modularidade e adaptabilidade • Confiabilidade eficaz • Controle auto-adaptável • Gerenciamento remoto • Energia Solar - DIGA NÃO à complexidade -DIGA NÃO à inatividade - DIGA NÃO ao desempenho inferior - DIGA NÃO à falta de controle do sistema - DIGA NÃO aos custos operacionais excessivos 2
Baixar PDF
Política de Cookies