BOMBAS SUBMERSAS – SP BOMBAS SUBMERSAS Líder global em bombas submersas para poços profundos, a Grundfos tem o pacote perfeito! Nossas linhas SP e SQ foram concebidas com design hidráulico, voltado para combinar alta eficiência com confiabilidade. Painéis de comando, monitoramento e controladores estão disponíveis para a constante otimização do sistema. Gama completa de bombas submersas para captação de água em poços profundos. Construídas para prover a melhor eficiência durante períodos de alta demanda. A linha SP tem características para ter uma vida longa e manutenção simples. BENEFÍCIOS • Design voltado para a máxima eficiência • Construída em aço inox para garantir vida longa contra a corrosão • Bomba leve e de fácil manuseio • Motores e bombeadores Grundfos: Um só fornecedor H [m] 640 DADOS TÉCNICOS • Potência do motor: 0.37 a 186.5 kW • Vazão (Q): Máxima 318 m3/h • Pressão (H): Máxima 640 m • Temperatura do líquido: 0°C to 60°C • Diâmetro de recalque: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3, 4, 6 in. • Diâmetro do motor/bombeador: 4, 6, 8, 10 in. APLICAÇÕES NO CICLO DA ÁGUA: • Captação de água bruta • Captação de águas profundas • Boosters e Pressurização • Rebaixamento de lençol freático 0 0 318 Q (m³/h) BOMBAS MOVIDAS À ENERGIAS RENOVÁVEIS SQ FLEX Bomba submersa compatível com energia solar, eólica , elétrica ou todas citadas anteriormente de forma simultânea. É ideal para o fornecimento de água doméstica, irrigação e instalação em locais remotos. DADOS TÉCNICOS Potência do Motor : 1 kW Potência Máx. Absorvida : 1,4 kW Motor de 2 Polos BENEFÍCIOS Simples instalação Fornecimento de água contínuo e confiável Sistema com baixo índice de manutenção Possibilidade de expansão Excelente custo-benefício APLICAÇÕES NO CICLO DA ÁGUA: • Captacao de agua bruta MATERIAIS: SQ: : DIN-W - Nr 1.4301 (AISI304) BOMBAS SUBMERSAS SQ E SQE SQ: Motor com velocidade fixa SQE: Motor com inversor de frequência APLICAÇÕES NO CICLO DA ÁGUA: • Captacao de agua bruta BENEFÍCIOS SQ E SQE Auto acionamento automático Proteção contra trabalho a seco Proteção contra sub tensão e sobre tensão Proteção contra temperatura elevada DADOS TÉCNICOS Vazão : Até 9m³/h Pressão : Até 230m Tensão : 1x220V - 50/60 Hz - 2 polos DIFERENCIAL SQE: Variação de rotação da bomba de acordo com a demanda (pressão constante) MATERIAIS: SQ: DIN-W - Nr 1.4301 (AISI304) SQN: DIN-W - Nr 1.4401 (AISI316) pág. 4 / / pág. 5
Baixar PDF
Política de Cookies