COMFORT PM EM DETALHE Isolamento: Impede a perda de calor. Corpo da bomba em latão: Versão UPS com 3 velocidades resistente à corrosão. Versão X fixas facilmente selecionáveis inclui isolamento + válvulas de usando o botão no display. não-retorno. As peças em contacto com o fluído bombeado estão hermeticamente separadas do estator por um separador esférico em aço inoxidável. O motor pode ser separado do corpo da bomba para A ficha Alpha permite fácil manutenção e substituição. uma ligação fácil sem abrir a caixa de terminais. Versão A (AUTOADAPT) com sensor de temperatura com cabo de 2,5m para ligação à saída da caldeira. 1 botão para 3 modelos de funcionamento: • Modo AUTOADAPT • Modo controlo da temperatura • Modo 100% contínuo Minimize o desperdício de água Todos os anos, uma família típica de três pessoas a viver numa casa com um sistema de bombagem convencional, desperdiçam cerca de 16.000 litros de água enquanto esperam que ela aqueça. O COMFORT PM garante água quente instantaneamente, eliminando a dispendiosa e incómoda espera que pode rondar os 60 segundos – ou 0,15 litros de água desperdiçada. O resultado da COMFORT PM é uma redução de custos aliada a um aumento de TIPOS PRODUTO COMFORT 1 Vel. 3 Vel. COMFORT s/ válvula de retorno 1 Vel. 3 Vel. COMFORT AUTOADAPT COMFORT AUTOADAPT s/ válvula de retorno Temporizador TIPO UP 15-14 B PM UPS 15-14 B PM NÚMERO DO PRODUTO 97916771 98492992 conforto, trazendo benefícios para o ambiente com o consumo de água minimizado. O que é uma bomba COMFORT de recirculação de água quente? Uma bomba recirculadora de água quente é uma bomba desenhada para recircular a água quente doméstica. Para facilitar o processo, é necessário tubagem de retorno à caldeira. UP 20-14 BX PM UPS 20-14 BX PM UP 15-14 BA PM UP 20-14 BXA PM 97916772 98492994 97916757 97916749 98465219 GAMA DE DESEMPENHO P H [kPa] [m] 1.2 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.00 0.05 0.00 0.10 0.15 0.04 0.20 0.25 0.06 0.30 0.08 0.35 0.10 0.40 0.45 0.12 Q[m3/h] Q[l/s] UP 20-14 UPS 20-14 Vel.: III UP 15-14 UPS 15-14 Vel.: III Temporizador Opcional O Grundfos COMFORT PM pode ser equipado com um temporizador de 24 horas com intervalos de 15 minutos. O temporizador também é aplicável a outros circuladores de 230v até 2500w. 0.02 Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 2770 - 153 Paço de Arcos Tel.: 21 440 76 00 www.grundfos.pt The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 98511175/0116
Baixar PDF
Política de Cookies