SiStemaS de preSSurização doméStica aplicações CM Booster •Pressurização de água doméstica, residências, pequenos edifícios e complexos habitacionais horizontais, clubes, chácaras, escolas, etc •Pode pressurizar tanto “de baixo para cima” quanto “de cima para baixo” características e benefícios •Bomba CM com rotor em inox •Gerenciador de pressão PM2 •Motor Grundfos de rotação fixa •Válvula de retenção integrada •Pressostato e Fluxostato integrados Código 98489623 98489624 Descrição cmB5-26 a-a-a-d-c-B 60Hz cmB5-40 a-a-a-d-c-B 60Hz Tensão 1x220V 1x220V SiStemaS de preSSurização doméStica aplicações: • aplicações domésticas; CMe Booster Benefícios •Pressão constante com controle de velocidade •Compacto e robusto •Fácil instalação (Plug & Play) •Baixo ruído •Entrada analógica e digital •Válvula de retenção integrada •Baixo consumo de energia •Proteção de sobrecarga do motor •Ajuste da pressão diretamente no painel do motor •Start/Stop automático •Grundfos GO opcional •Conforto • pequenas aplicações industriais onde é necessária uma pressão constante. Código 98487074 98487077 98487080 98487081 98503568 BOMBA CME cmBe 5-3 a-r-a-e-aQQe 1x220V 60Hz cmBe 10-1 a-r-a-e-aQQe 1x220V 60Hz cmBe 10-1 a-r-a-e-aQQe 3x220V 60Hz cmBe 10-2 a-r-a-e-aQQe 3x220V 60Hz cmBe 15-1 a-r-a-e-aQQe 3x220V 60Hz POTÊNCIA [kW] 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 TENSÃO [V] 1x220V 1x220V 3x220V 3x220V 3x220V RECALQUE [BSP] 1” 1-1/2” 1-1/2” 1-1/2” 2” SUCÇÃO [BSP] 1-1/4” 1-1/2” 1-1/2” 1-1/2” 2” PESO [kg] 21 30 30 45 44 • pequenos edifícios residenciais; conjunto compacto que inclui: • Bomba modelo CME com conversor de frequência integrado • Depósito de membrana de 2 litros (EPDM) • Transdutor de pressão e manômetro • Saída de 5 vias em aço inoxidável com válvula de retenção • Impulsor em aço inoxidável AISI304 • Selo mecânico do tipo AVBE
Baixar PDF
Política de Cookies