SBA-A O novo pressurizador submerso Grundfos SBA é uma unidade completa. Ele é construído sobre a comprovada plataforma SB, mas vem com uma unidade de controle integrado - eliminando a necessidade de um controlador de bomba externo. Com o novo SBA, tudo o que você precisa para garantir um sistema confiável de bombeamento está incluído. A SBA é, literalmente, uma solução plug-and-pump Uma vez instalada e conectada à tubulação, tudo que você precisa fazer é ligar a bomba. O RESULTADO É UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E UMA CONSIDERÁVEL REDUÇÃO DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO. PRESSURIZADOR SUBMERSO SBA LIVRE DE RUÍDOS SBA-AW > Água de poços. > Tanques de aproveitamento de água de chuva. > Reservatórios intermediários. > Água potável. > Água de reuso. SB SBA SIDE INLET Max. 40 °C / Min. 0 °C APLICAÇÕES SBA 3-35 SBA 3-45 Max. 10 m < 1 mm Max. 13 m Max. 20 m
Baixar PDF
Política de Cookies