Descubra o conteúdo da CR Motor Grundfos A Grundfos desenvolve os motores para garantir o desempenho máximo. Todos os motores MG são EFF1 (alto rendimento) e extremamente silenciosos. Eles também estão disponíveis na configuração do MGE com conversor de frequência integrado. Selo Mecânico Cartucho A vedação tipo cartucho foi especialmente projetada para aumentar a confiabilidade, assegurar um manuseio seguro e permitir fácil manutenção e acesso. Soluções de vedação do eixo A configuração do cartucho da vedação do eixo oferece uma ampla gama de materiais. Disponível nas configurações de selo com flush, selo duplo e acionamento magnético e pode suportar temperaturas de -40°C a 180°C (óleo até 240°C). Opções de conexão A Grundfos CR pode ser conectada à qualquer sistema. Sensor de funcionamento a seco O sistema patenteado Grundfos LiqTec elimina o risco de avarias devido ao funcionamento a seco. Se não houver líquido na bomba, a LiqTec irá interromper a operação imediatamente. Hidráulica de alto desempenho A eficiência da bomba é aprimorada pelo projeto hidráulico avançado e a tecnologia de produção cuidadosamente elaborada. Mancais duráveis Graças ao uso de materiais resistentes e com uma ampla gama de opções para líquidos difíceis, os mancais CR são reconhecidos por sua longa vida útil . Opções de material A CR está disponível em quatro diferentes materiais: titânio, aço inoxidável AISI 316, aço inoxidável AISI 304 e AISI 304/ ferro fundido. Ampla gama de tamanhos A CR vem com 13 tamanhos de faixas de vazão e centenas de tamanhos para atender a pressão, assegurando que você possa encontrar a bomba exata para o seu trabalho. Para muitos, a inovação é apenas uma palavra-chave. Na Grundfos, a inovação é um recurso integrado à todos os nossos produtos. Afinal, é o que está dentro que importa.
Baixar PDF
Política de Cookies