0517/Building Services/12596-Brandbox A GRUNDFOS CMBE TWIN É UM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DUPLO E COMPACTO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PRESSURIZAÇÃO COMERCIAL O controlador de velocidade integrado permite que a CMBE mantenha uma pressão constante no sistema de tubagem e é usada principalmente em locais como: • Pequenos hotéis • Pequenos edifícios de escritórios • Pequenas instalações industriais e empresas • Hospitais • Casas familiares • Edifícios de residências • Escolas O sistema CMBE TWIN Booster consiste em duas bombas CMBE em paralelo, montadas numa base comum e com as seguintes características: • Pressão constante através de controlo de velocidade integrado • Controlo em cascata e alternância de bombas • Protecção contra funcionamento a seco • Instalação fácil PRESSÃO CONSTANTE O controlador de velocidade integrado mantém uma pressão constante na tubagem. CONTROLO EM CASCATA O controlo em cascata garante que o desempenho do sistema de pressurização é automaticamente adaptado ao consumo, ligando ou desligando as bombas. ALTERNÂNCIA DE BOMBAS A alternância das bombas garante que as horas de funcionamento sejam distribuídas uniformemente nas bombas ao longo do tempo. PROTEÇÃO CONTRA FUNCIONAMENTO A SECO A proteção contra funcionamento a seco é muito importante, pois o funcionamento sem água pode danificar os rolamentos e os empanques. FÁCIL INSTALAÇÃO Depois de ligadas as tubagens de entrada e saída, é apenas necessário ligar a ficha à tomada. pH [kPa] [m] 105 1000 100 95 900 90 CMBE TWIN Booster 50/60 Hz ISO 9906:2012 3B 85 800 80 3-93 75 700 70 65 600 60 55 500 50 45 3-62 400 40 35 300 30 5-62 25 200 20 3-30 15 5-31 100 10 5 0 0 1 pump 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Q [m³/h] 2 pumps 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Q [m³/h] The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. OPERAÇÃO FÁCIL O painel de controlo na caixa de terminais da bomba permite alterar manualmente as definições do ponto de funcionamento. O estado de funcionamento da bomba é indicado pelo Grundfos Eye no painel de controlo. ACESSÓRIOS Os kits de aspiração e compressão estão disponíveis para o sistema CMBE TWIN para fácil instalação de uma tubagem de entrada e saída. Os kits incluem válvula de esferas e uniões, e ligação com saída de 1½ “. BOMBAS GRUNDFOS PORTUGAL S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 2770-153 Paço de Arcos Tel: +351 21 440 76 00 www.grundfos.pt Kits de aspiração e compressão
Baixar PDF
Política de Cookies