CARACTERÍSTICAS • Bomba CME-A com inversor de frequência • Proteção contra sobrecarga do motor • Tanque de pressão 2L • Manômetro no recalque • Transmissor de pressão no recalque • Válvula de retenção • Funcionamento automático • Compacto e Robusto MATERIAIS • Corpo de sucção e recalque: Ferro fundido com tratamento anti corrosivo • Rotores: Inox AISI 304 • Estágios: Inox AISI 304 • Eixo: Inox AISI 304 • Tanque: Aço carbono com tratamento anti corrosivo • Válvula de retenção: Inox AISI 304 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO • Pressão de projeto: Máximo 10 bar • Temperatura do líquido: 0°C até +60°C • Temperatura ambiente: Max. +45°C • Classe de proteção: IP55 (Instalação abrigada) CONTROLADOR O CMBE pode ser operado diretamente pelo painel de controle ou através do Grundfos GO*. O ajuste de pressão é feito através dos botões: CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS CMBE TAMANHO CMBE CMBE3-39 CMBE5-40 CMBE10-24 CMBE10-46 CMBE15-26 CMBE15-50 CME Vazão Máx. [m³/h] Shut-off [m.c.a] a 100% rpm POTÊNCIA [kW] | [cv] Altura manométrica Total [m.c.a] ↓ 5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 CME3-3 5,1 41,1 1,1 | 1,5 0,4 a 2,3 0,6 a 3,4 0,6 a 3,7 0,7 a 4,1 0,8 a 4,4 0,8 a 4,6 0,8 a 4,8 0,8 a 4,9 0,9 a 4,6 0,9 a 4,3 0,9 a 4,0 1,0 a 3,6 1,0 a 3,2 1,0 a 2,8 1,0 a 2,2 1,1 a 1,6 - CME5-3 7,4 CME10-1 17,7 CME10-2 18,0 CME15-1 26,5 41,5 24,4 47,9 26,7 1,1 | 1,5 1,1 | 1,5 2,2 | 3,0 2,2 | 3,0 Vazão de (Mín.) até (Máx.) [m³/h] ↓ 0,7 a 3,0 0,9 a 4,5 1,0 a 5,0 1,1 a 5,4 1,1 a 5,7 1,2 a 6,0 1,3 a 6,5 1,4 a 6,8 1,4 a 7,1 1,5 a 7,0 1,5 a 6,6 1,5 a 6,0 1,6 a 5,5 1,6 a 4,8 1,7 a 3,7 1,8 a 2,5 - 2,0 a 10,5 2,7 a 15,5 3,0 a 17,0 3,1 a 16,0 3,3 a 14,6 3,5 a 12,8 3,7 a 10,9 4,0 a 8,0 - 1,5 a 7,0 2,0 a 10,5 2,3 a 11,5 2,5 a 12,5 2,7 a 13,5 2,8 a 14,5 3,0 a 15,5 3,0 a 16,0 3,0 a 16,5 3,0 a 17,5 3,2 a 17,0 3,4 a 16,0 3,4 a 15,5 3,4 a 14,5 3,6 a 13,8 3,8 a 12,7 3,8 a 11,5 4,0 a 10,5 4,0 a 9,0 4,0 a 6,7 - 3,2 a 14,0 4,3 a 20,0 4,8 a 22,0 5,2 a 24,0 5 a 25,5 5,5 a 24,8 6,0 a 22,4 6,2 a 19,8 6,4 a 16,3 6,5 a 10,6 - CME15-2 26,7 52,8 4,0 | 5,4 2,5 a 9,5 3,2 a 13,5 3,4 a 15,0 3,7 a 16,0 4 a 17,0 4,1 a 18,5 4,2 a 19,5 4,5 a 20,0 4,7 a 21,0 4,9 a 22,0 5,0 a 23,0 5,2 a 24,0 5,4 a 25,0 5,6 a 25,5 5,8 a 25,7 5,9 a 24,6 6,0 a 23,4 6,2 a 22,4 6,4 a 20,9 6,5 a 19,3 6,6 a 17,2 6,8 a 14,5 (*): Grundfos GO vendido separadamente TAMANHO CMBE Sucção [BSP] Recalque [BSP] Peso [kg] H1 [mm] Máx. H2 [mm] H3 [mm] L1 [mm] Máx. L2 [mm] máx. CMBE 3-39 1" 1" 21,0 500 260 75 327 210 DIMENSÕES E PESO CMBE 5-40 CMBE 10-24 1-1/4" 1-1/2" 1" 1-1/2" 21,0 30,0 500 600 260 280 mono/360 tri 75 100 327 461 210 265 CMBE 10-46 1-1/2" 1-1/2" 45,0 600 360 100 466 265 CMBE 15-26 2" 2" 44,0 620 360 100 466 265 CMBE 15-50 2" 2" 68,0 620 360 112 530 290 GBR0816 SEDE GRUNDFOS BRASIL Av. Humberto A. Castelo Branco, 630 São Bernardo do Campo – SP CEP: 09850-300 PABX: (+55 11) 4393 5533 O nome Grundfos, o logotipo da Grundfos, e a marca be think innovate são registradas de propriedade da Grundfos Holding A / S ou Grundfos A / S, Dinamarca. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. /GrundfosBR br.grundfos.com
Baixar PDF
Política de Cookies