GRUNDFOS PRESSURIZAÇÃO MQ BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO MQ Ideal para pressurização doméstica A Grundfos MQ é uma bomba compacta, auto-escorvante e também unidade de pressurização, concebida para pressurizar água em casas, apartamentos, chácaras ou qualquer local onde uma bomba confiável e de fácil instalação seja necessária. O pressostato e fluxostato incorporados à bomba, juntamente com seu painel de controle amigável garantem a operação adequada. A bomba liga automaticamente quando há consumo de água e desliga quando não há consumo. Além disso, o controlador protege a bomba em caso de avarias. Basta instalar a Grundfos MQ e ela estará pronta para operar, sem necessidade de ajustes ou parametrizações. anos SILENCIOSA CARACTERÍSTICAS Fácil de Instalar: > Desenho horizontal compacto > Auto-escorvante > Motor refrigerado a água, com um nível baixíssimo de ruído > O bocal de recalque pode ser deslocado em um ângulo de até 5° Fácil de Operar: > Apenas aperta-se “on” para ligar > Painel de controle amigável > Leds indicadores (Bomba ligada, Autoreset, Alarme) > Pressostato e fluxostato incorporados > Tanque de pressão 0,160L incorporado Construída para Durar: > Proteção contra trabalho a seco > Proteção térmica no motor > Anti-Ciclagem (vazamentos) > Válvula de retenção incorporada SELEÇÃO Pressurização de baixo para cima MQ 3-25 1 andar até 3 banheiros MQ 3-35 2 andares 1 andar até 2 banheiros até 4 banheiros MQ 3-45 3 andares 2 andares 1 andar até 3 banheiros até 4 banheiros até 5 banheiros Fotos meramente ilustrativas A Grundfos reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação neste material sem prévio aviso. Pressurização de cima para baixo até 3 banheiros até 5 banheiros até 5 banheiros O número de banheiros indicados é sempre o total e não por andar.
Baixar PDF
Política de Cookies