EXEMPLO DE APLICAÇÃO DADOS TÉCNICOS Pressão máx. (mca): MQ3-25 23 MQ3-35 32 MQ3-45 42 Vazão máx. (m³/h) | (L/min): 4 | 67 4 | 67 4,5 | 75 Potência máx. (cv) | (kW): Temperatura líq. máx. (°C): Temperatura ambiente máx. (°C): 0,75 | 0,55 1,13 | 0,83 +2 até +35 45 1,36 | 1,0 Altura de sucção máx. (mca): 8 (Vide catálogo técnico) Grau de proteção: | Classe de isolação: Pressão de entrada máx. (kgf/cm2): IP54 (Instalação abrigada) | B 3,0 Material do corpo: Material do rotor: Nível de ruído máx. (dBA): POM + 25% fibra de vidro PPO + 20 % Fibra de vidro e PTFE 55 Conexão G1: 1” BSP 1” NPT 1” NPT Pressão de partida: 15 mca (*) (*) Altura de coluna de água entre o ponto de consumo mais alto e a conexão de saída G1 não deve exceder 13m Peso: 15Kg Dimensões em (mm) MODELO MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45 Potência [cv] CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Altura manométrica Total [m.c.a] 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Vazão [L/min] 0,75 57,7 49,6 40,5 30,4 19,4 7,6 1,13 66,7 62,1 57,4 52,5 47,3 41,8 35,8 29,2 21,5 12,2 1,36 70,6 66,9 63,1 59,2 55,3 51,3 47,2 43,1 38,9 34,5 30,1 25,4 20,3 14,8 8,4 MODELOS MQ3-35 MQ3-45 MQ3-25 MQ3-35 MQ3-45 Esse é um guia rápido de seleção considerando um perfil de consumo residencial. Para um dimensionamento mais detalhado, consultar a Grundfos. A Grundfos não se responsabiliza pela utilização de seus produtos em instalações com defeito. Para o dimensionamento, foi considerado a vazão do chuveiro ou ducha não superior a 0,20 L/s (12L/min). Não recomendado pressurizar o ramal da válvula de descarga (tipo Hydra). A pressão de água em qualquer ponto de utilização não deve exceder 40 mca. Prever mecanismos de redução de pressão caso ultrapassado esse valor. TENSÃO (V) monofásica 110 110 220 220 220 GBR0816 SEDE GRUNDFOS BRASIL Av. Humberto A. Castelo Branco, 630 São Bernardo do Campo – SP CEP: 09850-300 PABX: (+55 11) 4393 5533 O nome Grundfos, o logotipo da Grundfos, e a marca be think innovate são registradas de propriedade da Grundfos Holding A / S ou Grundfos A / S, Dinamarca. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. /GrundfosBR br.grundfos.com
Baixar PDF
Política de Cookies