DESEMPENHO OTIMIZADO EM QUALQUER APLICAÇÃO A Grundfos oferece uma gama quase ilimitada de bombas normalizadas monobloco (NBG) e mancalizadas (NKG), cuja robustez e confiabilidade as tornam ideais para uso mesmo nos ambientes mais exigentes. COMBINANDO TRADIÇÃO E INOVAÇÃO Ao longo dos anos as bombas foram cuidadosamente otimizadas e refinadas para oferecer inigualável eficiência energética e desempenho, bem como incrível flexibilidade, mantendo sua aparência sólida e construção robusta. O MAIS FORTE SOBREVIVE As bombas normalizadas da Grundfos feitas de ferro fundido são projetadas para trabalhar duro em ambientes exigentes, onde somente as bombas mais robustas sobrevivem a longo prazo. Em aplicações onde há um alto risco de corrosão, uma gama de variantes em aço inoxidável está disponível também. ÁREAS DE APLICAÇÃO A impressionante gama de bombas normalizadas Grundfos é compatível com uma variedade de áreas de aplicação, incluindo: > Captação de água > Aquecimento > Pressurização > Transferência de líquidos industriais > Ar condicionado > Refrigeração > Irrigação > E muitos mais. Pintura cataforese = maior proteção contra corrosão em toda a superfície do material (interna e externa) Sistema hidráulico de bomba otimizado = Alta eficiência O-ring entre o corpo e a tampa = sem riscos de vazamentos Flanges PN16 bar = para aplicações ISO2858 Vedação com selo mecânico simples, duplo ou gaxetas = para o bombeamento de vários tipos de líquidos BOMBA MANCALIZADA NKG Eixo robusto = menor vibração Mancais padrão e para serviços pesados = para atender várias demandas de vida útil
Baixar PDF
Política de Cookies