anos SILENCIOSO GRUNDFOS PRESSURIZAÇÃO UPA PRESSURIZADOR DE ÁGUA GRUNDFOS UPA Simplicidade e Conforto O Pressurizador de água Grundfos UPA é a melhor opção para pressurização em casas, estabelecimentos comerciais e apartamentos que utilizam sistema de aquecimento central por passagem, seja a gás ou elétrico. Água com pressão nas torneiras, conforto para o banho e eletrodomésticos mais eficientes são benefícios que o pressurizador de água Grundfos UPA proporciona. > Compacto: Pode ser instalado em banheiros, dentro de gabinetes ou antes de aquecedores de passagem. > Silencioso: Descende da família de bombas circuladoras UP, que conta com um motor de rotor imerso, dispensando ventoinha e reduzindo o nível de ruído ao mínimo. > Robusto: O material e tecnologia utilizados na fabricação permitem que o pressurizador de água Grundfos UPA trabalhe durante anos sem qualquer manutenção. Ele é pintado através de um sistema eletrostático, e a câmara do rotor é estampada em peça única, sem soldas, o que evita vazamentos internos e a queima do motor. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO FLUÍDOS BOMBEADOS Água limpa Água potável Fotos meramente ilustrativas A Grundfos reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação neste material sem prévio aviso.
Baixar PDF
Política de Cookies