UPA 15-90 UPA 25-120 DIMENSÕES L1 (mm) L2 (mm) H1 (mm) H2 (mm) B1 (mm) B2 (mm) G (BSP) UPA 15-90 160 214 23 103 50 54 3/4" UPA 25-120 180 20 130 63 69 1" DADOS TÉCNICOS Pressão máx. (mca): Vazão máx. (L/min): Temperatura líq. máx. (°C): Temperatura ambiente máx. (°C): Potência máx. (W): Peso (kg): Grau de proteção: Classe de isolação mínima: Material do corpo Pressão mín. entrada recomendada (mca): Fluxostato UPA 15-90 UPA 25-120 mono 110V ou 220V mono 110V ou 220V 10,5 11,7 27,5 74,2 +2 até +60 +2 até +60 40 40 120 220 2,5 4,7 IP X2D IP X2D F F Ferro Fundido Ferro Fundido 2 2 Incorporado Avulso (1) (1) Fornecido junto com a UPA 25-120 Seletor de posicões: A bomba. I OFF II AUTO III MANUAL* Desliga Liga com fluxo 2 L/min e desliga com 1,5 L/min Trabalha continuamente, mesmo sem fluxo (*) Na posição MANUAL, no mínimo um ponto de consumo deve permanecer aberto (ex.: torneira), caso contrário poderá haver aquecimento do líquido. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Altura manométrica Total [m.c.a] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11 Vazão [L/min] UPA 15-90 26,0 24,0 22,0 19,8 17,5 15,0 12,0 8,8 5,0 1,7 - UPA 74,0 69,2 64,5 59,5 54,5 49,0 43,5 37,3 30,2 22,0 11,6 25-120 [mca] = metros de coluna de água Pressurização de CIMA para BAIXO A bomba Grundfos UPA é acionada por fluxostato, devendo ser instalada, portanto, em locais onde exista fluxo, mas a pressão não é suficiente para atender a demanda, por exemplo abaixo de caixas d’água. Basta abrir a torneira e a bomba ligará automaticamente, aumentando a pressão. Ao fechar a torneira, a bomba desligará. UPA 15-90 Recomendado até 1 banheiro UPA 25-120 Recomendado até 2 banheiros A Grundfos não se responsabiliza pela utilização de seus produtos em instalações com defeito. Para o dimensionamento, foi considerado a vazão do chuveiro ou ducha não superior a 12 L/min. Não recomendado pressurizar válvulas de descarga (tipo Hydra) /GrundfosBR GBR0816 SEDE GRUNDFOS BRASIL Av. Humberto A. Castelo Branco, 630 São Bernardo do Campo – SP CEP: 09850-300 PABX: (+55 11) 4393 5533 O nome Grundfos, o logotipo da Grundfos, e a marca be think innovate são registradas de propriedade da Grundfos Holding A / S ou Grundfos A / S, Dinamarca. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. br.grundfos.com
Baixar PDF
Política de Cookies