Clique no icon para voltar à página de índice Acessórios das estações de drenagem ACESSÓRIOS MULTILIFT Nº da Imagem Descrição Dimensões Estações de drenagem MSS M MOG MD MDG MLD MDV MD1 Compr. instal.: 130 mm Válvula de isol. PVC DN100 Altura: 375 mm ● ● ● ● ● ● Peça lig.: Ø110 mm 1 Válvula de isol. PVC DN150 Compr. instal.: 227 mm Altura: 496 mm ● ● Peça lig.: Ø160 mm Válvula de isolamento DN 80, Compr. instal.: 180 mm ferro fundido, revestimento Altura: 300 mm ● ● ● ● ● epóxi Flensaansl. : PN10 2 Válvula de isolamento DN 100, ferro fundido, revestimento epóxi Compr. instal.: 190 mm Altura: 340 mm Flange PN10 ● Válvula de isolamento DN 150, ferro fundido, revestimento epóxi Compr. instal.: 210 mm Altura: 460 mm Flange PN10 ● Válvula anti-retorno Compr. instal.: 260mm, DN80, ferro fundido, Kopp. / Racc. : flens / bride ● revestimento epóxi PN10 3 Válvula anti-retorno DN100, ferro fundido, revestimento epóxi Compr. instal.: 300mm, Flange PN10 ● Código 96615831 96697920 96002011 96002012 96003427 96003826 96003827 MPG 31 Preço 382,00 1.035,00 230,00 320,00 505,00 441,00 579,00 4 5 6 6a 6b 7.4 7 8 DN80 / ∅90mm / A=359mm Coletor de saída com grampos e ligação flexível, feito de aço revestido a epóxi DN80 / ∅110mm / A=459mm DN100 / ∅110mm / A=410mm DN100 / ∅160mm / A=550mm ● 96003704 ● 96003705 ● 96003706 ● 96003707 válvula de isolamento, latão DN 32 Comprimento: 76mm, Ligação. : Rp 1 1/4” ● ● Ligação flexível com grampos para ligações e admissões adicionais Comprimento DN 32: 150 mm DN 100 L : 150 mm Interno: Ø 110 mm DN 150 L : 150 mm ● ● ● ● ● ● Interno: Ø 160 mm ● ● ● Bomba de diafragma de operação manual Compr. instal.: 423 mm Altura: 215 mm Ligação Rp 1½" ● ● ● ● ● ● ● Para a bomba de água residual, por ex., Unilift CC e KP, consulte o livreto de dados ou o Centro de Produtos da Grundfos 00ID0918 91071645 96075422 96473060 96003721 n.t.b. 846,00 929,00 1.123,00 1.539,00 MPG 31 53,00 24,00 74,00 129,00 291,00 Preços Janeiro- 2017 em Euros 588 De acordo com as nossas condições gerais de venda
Baixar PDF
Política de Cookies