GRUNDFOS MQ MQ KOMPLETT LÖSNING FÖR VATTENFÖRSÖRJNING I EN- & TVÅFAMILJSHUS KOMPAKT PUMPAUTOMAT Grundfos MQ utgör en komplett lösning – alla komponenter är helt integrerade, vilket ger enkel, effektiv och snabb installation. Systemet består av pump, motor, membrantank, backventil och pumpstyrning. Allt levereras i en enda enhet, utan komplicerad och krånglig montering. MQ är en kompakt pump och tryckstegringsenhet som är speciellt utvecklad för hemmets vattenförsörjning. Det är en driftsäker och lättskött pump som i stort sett lämpar sig överallt. Pumpen kan lyfta vatten från hela 8 meters djup och den innovativa och vattenkylda motorn gör pumpen extremt tystgående. TEKNISKA DATA Nätspänning Kapslingsklass Isolationsklass Ljudtrycksnivå Märkning Godkännande, dricksvatten 1 x 220-240 V, 50 Hz IP 54 B ≤ 55 dB(A) CE UL778, utomhusgodkänd (med skyddskåpa, artikelnr 96693071) ACS, CSA 22.2 I1/1 (A) 3,3 4,0 4,5 Istart (A) 11,7 11,7 11,7 P1 (W) 600 850 1000 Nettovikt (kg) 13,0 13,0 13,0 DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Systemtryck Inloppstryck Sughöjd Vätsketemperatur: Omgivningstemperatur: MÅTT Max. 7,5 bar Max. 3 bar Max. 8 m 0 till 35 °C 0 till 45 °C 240 G1 320 G1 Pumptyp MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45 Spänning 1 x 220-240 V 1 x 220-240 V 1 x 220-240 V 192 190 4 x ø10 114 218 570
Ladda ner PDF-fil
Cookiepolicy