EGENSKAPER MQ Torrkörningsskydd Pumpen har ett inbyggt torrkörningsskydd som skyddar pumpen om vattentillförseln upphör samt om motorn överhettas. 98893436 0515/GSV Namnet Grundfos, Grundfos logotype samt Be - Think - Innovate är registrerade varumärken för Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt. Självsugande pump MQ kan pumpa vatten från nivåer lägre än pumpen. Under förutsättning att den fyllts med vatten, kan pumpen suga vatten från 8 meters djup. Tyst drift Den hydrauliska konstruktionen och interna kylningen gör pumpen extremt tystgående, vilket gör den idealisk för både inomhus- och och utomhusapplikationer. Tryckstegring från övergångstank Tryckstegring i vattenledning Vattenförsörjning från brunn/tank PRODUKTPROGRAM, 1 X 220-240 V Pumptyp MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45 Skyddskåpa* Artikelnummer 96 51 55 20 96 51 54 12 96 51 54 15 96693071 RSK nummer 595 21 34 595 21 35 - GRUNDFOS MQ Ett komplett vattenverk klart för drift! Behöver du pumpa vatten från en brunn eller öka trycket i vattenledningen? Grundfos MQ är en komplett lösning med alla komponenter, såsom pump, motor, membrantank, backventil och pumpstyrning, helt integrerade i enheten. Smidigt och enkelt! * Skyddskåpa till MQ vid installation utomhus KAPACITETSÖVERSIKT p [kPa] 500 MAX. SUGHÖJD MQ 3 50 Hz H [m] 48 m 9 8 7 6 400 -45 40 32 24 ISO 9906 Lisa A 300 Sughöjd Suction lift -35 5 4 3 2 1 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m -25 200 16 100 8 0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2 1.2 0.4 1.6 2.0 0.6 2.4 2.8 0.8 3.2 3.6 1.0 0 Q [m³/h] Q [l/s] Sugledning Suction pipe GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 MÖLNDAL Telefon: 0771-32 23 00 www.grundfos.se
Ladda ner PDF-fil
Cookiepolicy