grundfos alpha2 aLPha2 Cirkulationspumpen alpha2 är ett mästerverk i fråga om innovation och erbjuder marknadens bästa energieffektivitet med aldrig tidigare skådad driftsäkerhet. Marknadens högsta energieffektivitet Vill du ha den bästa energieffektiviteten i kombination med driftsäkerhet och enkel installation, är ALPHA2 i särklass det bästa valet. Pumpen är baserad på världens bäst säljande cirkulationspump till en- och tvåfamiljshus och omkonstruerad inifrån och ut för att erbjuda en prestanda som är fullständigt framtidssäkrad. Fördelarna med ALPHA2: • Energieffektivitet i världsklass - med ett EEI på bara 0,15 • Enastående driftsäkerhet - arbetar jämnt och effektivt även under de mest krävande förhållanden • God komfort och låg energiförbrukning - tack vare funktionen AUTOADAPT • Mångsidig användning - kan användas i både värme- och kylapplikationer • Enkel installation - med den välkända och smarta ALPHAstickkontakten KAPACITETSKURVOR ALPHA2 XX-40 4 3 TEKnISKA dATA Försörjningsspänning: 1x230V+/-10 % - 50/60 Hz Flöde, Qmax.: 2.4 m³/h Vätsketemperatur: 2 till 110 °C Temperaturklass: Tf 110 Systemtryck, pmax.: Max. 1,0 MPa, 10 bar Omgivningstemperatur: 0 till 40 °C Kapslingsklass: IPX4d Isolationsklass: f AuToAdAPT-område Konstanttryckskurvor (CP) Kurvor för proportionellt tryck (PP) fasta varvtal 1-2-3 ALPHA2 XX-60 6 5 4 h [m] h [m] 3 2 1 0 2 1 0 0.00 .2 0.40 .6 0.81 .0 1.21 .4 1.61 .8 2.02 .2 2.4 Q 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 Q
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!