Date generale Staţii de evacuare MULTILIFT MULTILIFT MD1, MDV Lungimea maximă a conductei 22 m 20 m 16 m 22 310 900 380 1350 830 220 1950 1430 815 310 280 2400 1875 1260 755 725 205 2700 2170 1560 1050 1025 500 3000 2460 1860 1350 1325 800 5,5 20 205 37 345 178 505 365 178 42 18 675 505 320 182 160 9 770 600 410 275 250 103 860 695 505 370 345 196 10 450 48 965 112 415 44 1655 197 1105 129 435 46 22 2175 260 1620 193 950 110 540 59 400 42 2515 300 1965 235 1295 152 880 102 725 84 210 19 2860 345 2310 275 1640 195 1230 144 1090 127 555 61 15 120 420 45 102 810 94 500 55 125 9 1110 130 790 91 420 46 210 20 83 5 1305 154 990 115 615 70 405 44 280 29 33 1500 178 1185 140 810 94 605 68 475 53 230 22 20 188 18 440 50 240 25 9 635 73 430 48 195 19 54 765 88 560 63 320 35 180 18 99 8 890 104 685 79 450 50 310 33 225 23 80 5 25 74 250 27 110 10 385 43 245 26 88 7 475 54 335 37 177 18 88 7 16 565 65 420 47 265 29 177 18 105 9 7 30 15 147 15 42 245 26 141 14 22 315 35 205 22 88 7 19 380 43 275 30 154 15 85 7 32 35 86 162 17 78 6 215 23 131 13 40 265 29 180 19 91 8 42 2 40 42 102 34 142 74 8 183 115 48 45 10 59 91 34 124 67 50 24 51 78 55 7 DN100 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 DN150 DN100 MD1.80.100.75 MD1.80.100.75 MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 13 m MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 MD1.80.100.40 9m MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 MD1.80.100.40 MD1.80.100.30 MD1.80.100.22 6m MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 MD1.80.100.40 MD1.80.100.30 MD1.80.100.22 MD1.80.100.15 MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 MD1.80.100.40 MD1.80.100.30 MD1.80.100.22 MD1.80.100.15 4m 30 52 60 2m MD1.80.100.75 MD1.80.100.55 MD1.80.100.40 MD1.80.100.30 MD1.80.100.22 MD1.80.100.15 Q [l/s] Debitul volumetric minim necesar pentru v=0,7 m/s este DN 100 Lungimile verticale şi orizontale maxime ale ţevilor de refulare 374
Download PDF file
Cookie policy