grundfos Comfort Pm Comfort Pm Cirkulation av taPPvarmvatten På ett smart sätt Grundfos COMFORT PM sätter nya standarder för energieffektiv recirkulation av tappvarmvatten i hushåll. Tack vare en tystgående permanentmagnetmotor är energiförbrukningen reducerad till endast 5-8 W. Den överlägsna funktionen AUTOADAPT säkerställer att pumpen endast arbetar när det behövs, vilket minskar slöseriet med både värme och energi. Resultatet blir maximal komfort med minimal förbrukning av vatten, värme och el. TekniskA DATA flöde, Qmax.: Lyfthöjd, Hmax.: Vätsketemperatur: Effekt: 0,7 m³/h 1,2 m 2 till 95° C 5-8 W Comfort B Pm för grundLäggandE BEHoV om kunden vill ha en enklare lösning för recirkulation av tappvarmvatten, är den energieffektiva CoMforT B PM det bästa alternativet. Pumpen är kompakt, enkel att installera och tystgående och kan fås med driftsformen konstantdrift (100 %).
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!