Comfort Pm Driftsformer autoADAPT viktiga funktioner tyst drift Enkel användning enkelt att ändra inställningarna med en knapptryckning. COMFORT-pumpen lär sig hushållets förbrukningsmönster och anpassar sig automatiskt efter det för att säkerställa marknadens bästa komfort och största energibesparing. Liten värmeförlust De medföljande isoleringskåporna minskar värmeförlusten från pumpen. temperaturstyrning Läge 100 % Pumpen arbetar kontinuerligt med max. varvtal. Den kompakta konstruktionen underlättar installationen i trånga utrymmen, på samma sätt som den smarta stickkontakten möjliggör enkel anslutning utan att kopplingsboxen behöver öppnas. mindre slöseri med vatten Varje år låter en typisk familj på tre personer med ett konventionellt ettrörs vattenledningssystem upp till 16 000 liter rent vatten rinna raka vägen ut i avloppet, medan de väntar på att vattnet ska bli varmt. CoMforT PM levererar varmvatten omedelbart, vilket eliminerar den kostsamma och irriterande väntan på varmvatten, som i genomsnitt uppgår till 60 sekunder - eller 0,15 bortslösade liter TyPeR PRODUKT COMFORT COMFORT m. avstängnings- och backventil COMFORT AUTOADAPT COMFORT AUTOADAPT m. avstängnings- och backventil Kopplingsur Kopplingsur + termostat TYPNYCKEL UP15-14B PM UP20-14BX PM UP15-14BA PM UP20-14BXA PM ARTIKELNUMMER 97916771 97916772 97916757 97916749 96433891 96433892 RSK NUMMER 580 30 89 580 30 86 580 30 88 580 30 87 573 23 54 573 23 55 vatten per sekund. det påtagliga resultatet av användningen av CoMforT PM-pumpen är lägre omkostnader och högre komfort. dessutom är den minimerade vattenförbrukningen bra för miljön. Vad är en Comfort-pump? grundfos CoMforT PM är en pump som är konstruerad för att recirkulera tappvarmvatten. En returledning krävs för processen. kAPACiTeTskURVOR P H [kPa] [m] 1.2 1.2 1.0 8 0.8 0.6 4 0.4 0.2 0 0.0 0.00 0.05 0.00 0.10 0.15 0.04 0.20 0.25 0.06 0.30 0.08 0.35 0.10 0.40 0.45 0.12 Q[m3/h] Q[l/s] UP 20-14 UP 15-14 Kopplingsur (tillval) grundfos CoMforT PM kan som tillval förses med ett 24-timmars kopplingsur med 15 minuters intervaller. Kopplingsuret kan även användas tillsammans med andra 230 V pumpar upp till 2500 W. 0.02 grundfoS aB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Telefon: 0771-32 23 00 www.grundfos.se The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 98511175/0913 Vattentemperaturen hålls inom ett beräknat område i det individuella systemet, vilket säkerställer att pumpen, för att spara energi, endast arbetar när det behövs. Korrosionsfritt hus av mässing Huset av mässing eliminerar risken för korrosion. Enkel installation
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!