av alla pumpmotorer skulle kunna ha högre verkningsgrad 90% 2/3 av alla pumpar skulle kunna spara 60 % av sin energiförbrukning med frekvensstyrning Du skulle kunna spara energi nu! Pumpar är en absolut nödvändighet när vätska ska transporteras. Men de flesta pumpar är onödigt ineffektiva Detta beror i stor utsträckning på motorerna som driver pumparna. Oftast går dessa motorer hela tiden med max.varvtal, oavsett det faktiska behovet. I verkligheten behöver de flesta pumpmotorer inte arbeta med max.varvtal mer än 5 % av tiden. En följd av denna ineffektivitet är att pumpar i dag för brukar hela 10 % av världens elenergi. Många finner den här siffran överraskande och vi på Grundfos anser att den är helt onödig. Vi kan reducera denna siffra drastiskt genom att använda avancerad motorteknik. I motsats till vad många tror är denna teknik inte något världen behöver vänta på. Lösningen är Motorer Med Hög verkningsgrad ocH frekvensoMforMare Oavsett om de är fristående eller kombinerade med Grundfos frekvensomformare (VFD), är Grundfos motorer med hög verkningsgrad speciellt konstruerade för pump applikationer. Denna beprövade högeffektiva motor teknik tillsammans med VFD:er och skräddarsydd programvara för pumpapplikationer erbjuder dramatisk reducering av energiförbrukningen. Faktum är att vi genom att använda VFDbaserad teknik kan komma upp i energi besparingar på upp till 60 % i de flesta pumpapplikationer. Pumpars nuvarande förbrukning 10 % av världens elenergi 259 TWh per år inom EU 163 TWh per år för industrin inom EU 46 TWh i tjänstesektorn inom EU 50 TWh i bostadssektorn inom EU
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!