MED DEN UNIKA KONSTRUKTIONEN HOS SOLOLIFT2 HAR DU INNOVATION I dInA händEr “JAG VILL HA ETT RObUST SKäRSySTEM SOM MINA KUNDER KAN LITA PÅ” Optimal prestanda kan bara uppnås med den avancerade konstruktionen hos skärsystemet i SOLOLIFT2. De två bladen är tillverkade av härdat stål och drivs av en kraftfull motor med extremt stort vridmoment. Detta innebär att den till och med klarar hygienartiklar som råkar spolas ned.* Något som du inte finner hos en annan produkt på marknaden. * Nedspolning av hygienartiklar rekommenderas inte. GrUndfoS SoLoLIfT2 En ny STAndArd för SAnITärpUMpAr SOLOLIFT2 har ett effektivt skärsystem och är konstruerad för att vara extremt driftsäker. Konstruktionen med separat motor som kan lyftas bort från enheten gör att man slipper smutsa ned händerna vid underhåll. Justerbara inloppsanslutningar tillåter rörelse med upp till 10 mm både vertikalt och horisontellt, vilket underlättar anslutning till befintliga rörledningar. Dessutom är det enkelt att byta ut andra märken och modeller på marknaden, tack vare valbar utloppsriktning och, som tillval, en sats för inställbar utloppsanslutning. Avancerad konstruktion med unika funktioner, som svetsad tank och manuell rensningsfunktion, gör att denna kompakta lösning alltid passar i det tillgängliga utrymmet.
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!