Nedvestengelyű keringetőszivattyúk MAGNA3 Jelleggörbék MAGNA3 65-150 F (N) p [kPa] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 P1 [hp] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 H [m] 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 P1 [W] 1400 1200 m 13 1×230 V, 50/60 Hz Arányos nyomás H [m] 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Q [m³/h] P1 [W] 1400 1200 m 10 m MIN Állandó nyomás MAX BEST in class MAX MIN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [m³/h] MAX MAX 1000 800 600 400 200 0 0 0 5 2 1000 800 600 400 200 2 1m MIN 0 Q [m³/h] 14 Q [l/s] 0 0 5 2 MIN 10 15 20 25 30 35 40 45 4 6 8 10 12 10 15 20 25 30 35 40 45 4 6 8 10 12 Q [m³/h] 14 Q [l/s] MAGNA3 D 65-150 F p [kPa] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 P1 [hp] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 H [m] 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 P1 [W] 1400 1200 13 m 1×230 V, 50/60 Hz Arányos nyomás H [m] 18 16 14 12 10 8 6 4 MIN MAX Állandó nyomás BEST in class MAX 2 0 Q [m³/h] P1 [W] 2800 2400 2 m 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m³/h] MAX 1000 800 600 400 200 0 0 0 5 2 2000 1600 1200 800 400 1m 13 m MAX MIN 0 Q [m³/h] 14 Q [l/s] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 5 10 15 20 25 Q [m³/h] Q [l/s] 10 15 20 25 30 35 40 45 4 6 8 10 12 83
Download PDF file
Cookie policy