grundfos Magna3 Magna3 Tar puMpinTelligens eTT sTeg längre ppvärmning u luftkonditionering k yla tappvarmvattensystem geotermiskavärmesystem solvärmesystem TEKnISKADATA Max. lyfthöjd: Max. flöde: Max. effekt: anslutningar: Vätsketemperatur: Omgivningstemperatur: nominellt systemtryck: Pumphus av rostfritt stål: EnErgiförbrukning index 100 90 70 60 50 40 EEI = 0.20 EEI = 0.23 30 20 10 0 Typisk cirkulationspump -klassad EEI = 0,27 EEI = 0.17 Magna3 -klassad 80 grundfos Magna3 består av en serie intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för: • • • • • • MedettEEIsomfårtillochmeddesträngakravenenligtEuP2015attverka föråldrade. MAGNA3 erbjuder: • K omplettproduktprogram Flerän200enkel-ochdubbelpumpargördetenkeltattdimensionerarättoavsett driftspunkt • B ästaenergieffektivitet MarknadensbästaEEIreducerarenergikostnadenmedupptill75% • H ögintelligens DenyafunktionernaFLOWLIMITochFLOWADAPT,tillsammansmedvälkända AUTOADAPT,gerfullständigkontrollöversystemet • E nkelinstallation Intuitivtanvändargränssnittsparartidocharbetevidinstallation • M ångsidiganvändning –Pumpenklararvätskormedtemperaturerfrån-10till110°C – Oberoendeavomgivningstemperatur-lämpligförapplikationerför bådevärmeochkyla • B MS-system EnkelintegreringiBMS-system 18 m 78.5 m³/h (150 m³/h) 1550 W g1½ till Dn100 -10 till 110 °C 0 till 40 °C 6/10/16 bar 25-40 till 65-100 EuP 2013 EuP 2015 EuP referensvärde
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!