GRUNDFOS SE & SL SEriE GRUNDFOS SE & SL SEriE krävandE drift, dränkt ELLEr torruppStäLLd inStaLLation framgångsfaktorn till optimal prestanda i ditt system är att minimera kända riskfaktorer och minska underhållsbehovet. grundfos se- och sl-pumpnar finns i flera versioner från 0,9 till 30 kW. sl-serien är för dränkta installationer och se-serien för torruppställda och dränkta installationer. pumparna kan hantera dagvatten och ytvatten samt spillvatten från hushåll och industrin, liksom kommunalt spillvatten och processvatten. de är konstruerade för transport av vatten och spillvatten i: • Nätverkspumpstationer • Avloppsreningsverk • Offentligabyggnader • Industrier se- och sl-pumparna kan installeras permanent med gejdrör och kopplingsfot eller med fast röranslutning, men är också lämpliga för fristående installationer som mobila reservpumpar. se-pumparna kan dessutom installeras torruppställt vertikalt eller horisontellt. Perfekt för renoveringsprojekt grundfos se- och sl-pumpar innebär små förändringar i din befintliga installation. med detta menar vi att du kan ersätta dina spillvattenpumpar med nya se- och sl-pumpar, utan att nödvändigtvis behöva förändra ditt system eller sumpen. detta innebär att du omedelbart kan dra fördel av en pumpdrift med hög total verkningsgrad och minimal investering. Materialversioner för krävande applikationer se-pumparna finns i ett antal versioner, från versioner med pumphjul av rostfritt stål till utföranden helt i rostfritt stål för aggressiva miljöer, vilka uppfyller standarderna enligt en 1.4408 och en 1.4517/1.4539. ett pumphjul i rostfritt stål finns även tillgängligt för sl-pumparna. tEknikErna i SE- och SL-SEriEn på grundfos satsar vi på att introducera banbrytande teknik på spillvattenmarknaden, höja ribban och sätta nya standarder för pumpsystem och pumplösningar för spillvatten. optimal verkningsgrad säkerställs av den teknik vi bygger in i våra pumpar och pumpsystem. den högsta motorverkningsgraden, den adaptiva intelligens som kan byggas in i pumparna samt s-tube-pumphjulets konstruktion och funktionalitet, ger den bästa totala verkningsgraden, den lägsta livscykelkostnaden och problemfri drift för dina pumpsystem och lösningar för spillvatten. - grundfos Blueflux® garanterar optimal motorverkningsgrad. grundfos Blueflux®-märkningen garanterar att den motorteknik som används ligger före gällande standarder på marknaden och uppfyller eller överträffar globala lagstiftningskrav beträffande motorverkningsgrad. autoADAPT är en intelligent reglerfunktion som gör att en pump eller en lösning från grundfos själv kan anpassa driften efter dynamiska driftsförhållanden i applikationen. detta ger avsevärt färre servicebesök, lägre energiförbrukning och lägre kostnader för installation och driftsättning. autoADAPT möjliggör fördelar som fjärrövervakning, vilket gör livet enklare och samtidigt sparar tid och pengar. det vi kallar smartdesign beskriver våra produkters funktionella konstruktion, där vi kombinerat elegant utseende med smarta funktioner som skapats med kunden i åtanke. Smartdesign ser inte bara bra ut, utan gör även installation, drift och underhåll av produkten enklare och användarvänligare. s-tube är det enda pumphjul på spillvattenmarknaden som inte kompromissar med vare sig den hydrauliska verkningsgraden eller det fria genomloppet genom pumpen. enkelheten i konstruktion och drift gör att vi tror att s-tube har goda förutsättningar att bli det mest efterfrågade pumphjulet på marknaden för spillvattenapplikationer i framtiden. 4 5
Download PDF file
Cookie policy
Welcome!