2 UITWISSELTABEL Dit document is opgesteld om de meest courante pompen, welke u ter vervanging in de markt kunt tegenkomen, uit te wisselen voor een hedendaagse Grundfos oplossing. Standaard wordt het energiezuinigste alternatief aangegeven met tussen haakjes de budget oplossing. Het houdt vooral rekening met de overeenstemming van de hydraulische karakteristieken (debiet-druk), maar ook met de mogelijkheden m.b.t. aanpassing op het bestaande leidingwerk. We hebben aansluitend een complete serie aanpassingskits (zie pagina’s 10 t/m 13) in ons programma om de circulatiepompen eenvoudig te kunnen vervangen. Vervanging van circulatiepompen met flens PN6 Vanaf DN80 dient er een keuze gemaakt te worden tussen PN6 of PN10/16. De kleinere aansluitingen zijn uitgevoerd met ovale flensgaten en zijn voor beide druktrappen geschikt. PN6 k 90 100 110 130 150 170 200 PN10/16 k 100 110 125 145 160 180 210 SAMENVATTING EuP-richtlijn Circulatiepompen ALPHA2 Circulatiepompen ALPHA1 Circulatiepompen MAGNA3 Circulatiepompen MAGNA1 Tapwater circulatiepompen Afstandsbediening GRUNDFOS GO Aanpassingskits Koppelingen / Ovale flenzen / Ronde flenzen Vervanging van circulatiepompen GRUNDFOS DAB JULIEN ET MEGE KSB LOEWE SALMSON WILO Grundfos artikelcodes Artikelcodes pompkoppen & klemmenkasten UP Betekenis van de afkortingen: OF: ovale flens VF: vierkante flens -: 1 op 1 uitwisselbaar AL: met wijziging KU 1"1/2: universele kit 1"1/2 (zie pagina 10) KU 2: universele kit 2" (zie pagina 10) PAGINA’S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 D 120 130 140 160 190 210 240 d2 4 x 14 4 x 18 8 x 18 D 140 150 165 185 200 220 250 d2 4 x 14 15 tot 38 39 tot 46 47 tot 54 55 tot 74 75 tot 86 87 tot 108 109 tot 130 132 tot 136 137 tot 138 8 x 18 LET OP! M.b.t. vervanging van 3 x 400V circulatiepompen. Alle elektronische GRUNDFOS circulatiepompen zijn uitgevoerd in 1 x 230V. De opmerkingen "Afwijkende spanning" of "Spanning controleren" worden weergegeven indien dit van toepassing is.
Download PDF file
Cookie policy