SBA BOMBAS SUMERGIBLES ► BOMBAS SUMERGIBLES PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA SBA: BOMBA SUMERGIBLE DE 6 Grundfos SBA es un grupo de presión sumergible todo en uno para bombear agua limpia. La bomba es especialmente adecuada para aplicaciones de agua de lluvia y pequeños pozos privados. Viene con una unidad de control integrada que elimina la necesidad de un controlador de bomba externo. Temperatura del líquido: 0 °C a +40 °C Valores de pH: 4-9 Grado de protección: IP 68 Clase de aislamiento: B Voltaje de suministro: 1x220-240V, PE, 50Hz -10% / + 6% Longitud del cable: 1 5m con enchufe Schuko Profundidad máx. instalación: 10m Modelos: A: con interruptor de flotador / M: sin interruptor de flotador / W: con entrada lateral y manguera de aspiración flexible de 1 m con filtro de aspiración flotante de paso 1 mm, para tanque de agua de lluvia. Haga clic aquí para volver al índice Conexión G 1" G 1" P2 [kW] 0.54 0.62 In [A] 3.8 4.8 Rejilla de succión flotante • • • • Interruptor de nivel • • • • Modelo SBA 3-35 M SBA 3-35 A SBA 3-35 MW SBA 3-35 AW SBA 3-45 M SBA 3-45 A SBA 3-45 MW SBA 3-45 AW Código 97896285 97896286 97896287 97896288 97896289 97896290 97896311 97896312 MPG 13 Euros 490,00 518,00 608,00 636,00 516,00 544,00 634,00 662,00 • S implicidad - unidad todo en uno: sin necesidad de una unidad de control externa • Arranque / parada automático: SBA 3-35 arranca a 1,5 bar y SBA 3-45 a 2,2 bar, ambos se detienen cuando la presión aumenta y el caudal está por debajo de 1l/min cuando se cierran los grifos. • Protecciones integradas contra funcionamiento en seco y sobrecarga del motor • Funcionamiento silencioso • A sa de elevación para una instalación segura • Alta fiabilidad: SBA está fabricado en composite y acero inoxidable resistentes a la corrosión 5.24 Visite nuestra lista de precios digital en grundfos.es/tarifadeprecios. Un clic en el Código de producto dirige a GPC; haga clic en el precio y le dirige a Extranet. Curvas interactivas, precios, disponibilidades y repuestos están accesibles directamente .
Compartir